ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):18,036円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
電子天秤 EA715C-10A/EA715C-11A ひょう量:2.2kg/3.2kg
通常価格(税別):79,932円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
αマグネットホルダ台
トラスコ中山
通常価格(税別):2,612円~
通常出荷日:1日目 ~
テクロック
小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ・平裏ぶたタイプ)
通常価格(税別):6,333円~
通常出荷日:在庫品1日目
バネの力を利用して手軽に重量を測定できるパイプ式の手秤シリーズです。【特長】・電源不要のバネ式のため、...
詳細を確認バネの力を利用して手軽に重量を測定できるパイプ式の手秤シリーズです。
【特長】
・電源不要のバネ式のため、場所を選ばず手軽に計量できます。
・測定したい重量に合わせて、500gから30kgまでの様々な秤量から選択可能です。
【用途】
・工場や作業現場での部品、材料の簡易的な重量測定。
・入荷した資材の重量チェックや、出荷前の製品の重量確認。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):26,407円~

エー・アンド・デイ
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
4通常価格(税別):9,852円~

エー・アンド・デイ
防塵・防水型電子天びん FZ-iWP/FX-iWPシリーズ 防水用RS-232Cケーブル
0通常価格(税別):18,881円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):29,731円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,383円~

島津製作所
RS-232Cケーブル(1.5m)
0通常価格(税別):20,398円

エー・アンド・デイ
デジタルはかり SJ/SHシリーズ用オプション
0通常価格(税別):1,583円

エー・アンド・デイ
記録紙
0通常価格(税別):4,788円