ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

デジタル吊ばかり

通常単価(税別)
4,157円
税込単価
4,573円
通常出荷日:5日目

シンプル機能で使いやすい、取引証明以外用のデジタル吊りばかりです。【特長】・液晶が光るバックライト機能...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DHS-020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DHS-020の仕様・寸法情報

奥行(mm)
65
高さ(mm)
20
最小表示(g)
100
最小目盛(g)
10
電源(V)
単4乾電池2本
秤量(kg)
20
幅(mm)
200
JANコード
4956497011035
質量(g)
152.000
トラスココード
563-0435
材質1
ABS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DHS-020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,157円
( 4,573円 )
5日目

詳細情報

基本情報

シンプル機能で使いやすい、取引証明以外用のデジタル吊りばかりです。
【特長】
・液晶が光るバックライト機能付きで、暗い場所でも数値の確認が容易です。
・容器の重さを差し引いて計量できる風袋引き機能を搭載しています。
・計量値が表示保持されるホールド機能が付いています。
・約1分間の無操作で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能で、電池の消耗を抑えます。
【用途】
・工場や倉庫などでの部材や荷物の簡易的な重量測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル吊ばかりの型番DHS-020のページです。 型番DHS-020に関する仕様情報を記載しております。
デジタル吊ばかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル吊ばかり
隔測式デジタルはかり Lite
スマートデジタルはかり Middle
隔測式デジタル台はかり アグリスケール
特大型上皿自動秤 TOUGH
クレーンスケール
メーカー高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ
通常価格4,157円8,064円8,059円16,993円31,724円12,433円
通常出荷日5日目5日目5日目〜5日目5日目11日目
奥行(mm)6517025030438447
高さ(mm)20356550415290
最小表示(g)10065---
最小目盛(g)101-50--
電源(V)単4乾電池2本単4乾電池4本(別売)ACアダプタ(付属)または単4乾電池3本ACアダプタ(付属)または単3乾電池4本--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました