ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

隔測式デジタルはかり Lite

通常単価(税別)
8,064円
税込単価
8,870円
通常出荷日:5日目

【特長】・見やすい位置で測定値を確認できる隔測式デジタルはかり。・便利な風袋機能付きです。・コンパクト...

詳細を確認
  • このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することが出来ません。
  • 本器は精密な「はかり」です。設置する場所に十分注意してください。
  • 本器は防水構造ではありません。水のかかるような場所での使用は故障の原因となります。
  • 使用温度(5~40℃)以外での使用は故障の原因となります。
  • 落下等の衝撃を与えないでください。
詳細を確認

型番:

DRS-025
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DRS-025の仕様・寸法情報

奥行(mm)
170
高さ(mm)
35
最小表示(g)
6
最小表示(kg)
0.006
最小目盛(g)
1
載皿寸法(mm)
200×170
電源(V)
単4乾電池4本(別売)
秤量(g)
25000
秤量(kg)
25
幅(mm)
200
JANコード
4956497011110
質量(g)
825.000
トラスココード
539-0609
材質1
本体:ABS
材質2
計量皿:ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DRS-025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,064円
( 8,870円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見やすい位置で測定値を確認できる隔測式デジタルはかり。
・便利な風袋機能付きです。
・コンパクトで持ち運びが簡単。
・オートパワーオフ機能付き
・「g」、「kg」の表示切替ができます。
・取引証明以外用
【材質】
・本体:ABS
・計量皿:ステンレス

ご注意

  • このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することが出来ません。
  • 本器は精密な「はかり」です。設置する場所に十分注意してください。
  • 本器は防水構造ではありません。水のかかるような場所での使用は故障の原因となります。
  • 使用温度(5~40℃)以外での使用は故障の原因となります。
  • 落下等の衝撃を与えないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

隔測式デジタルはかり Liteの型番DRS-025のページです。 型番DRS-025に関する仕様情報を記載しております。
隔測式デジタルはかり Liteのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
隔測式デジタルはかり Lite
隔測式デジタル台はかり アグリスケール
スマートデジタルはかり Middle
デジタル吊ばかり
クレーンスケール
特大型上皿自動秤 TOUGH
メーカー高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ高森コーキ
通常価格8,064円16,993円8,059円4,157円12,433円31,724円
通常出荷日5日目5日目5日目〜5日目11日目5日目
奥行(mm)1703042506547384
高さ(mm)35506520290415
最小表示(g)6-5100--
最小表示(kg)0.0060.050.005-0.05-
最小目盛(g)150-10--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました