17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリケード

通常単価(税別)
16,870円~24,681円
税込単価
18,557円~27,149円
通常出荷日:4日目

使用時に伸ばして使え、コンパクトに縮めて省スペースで収納できるポリエチレン製のバリケードです。【特長】...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    色

    奥行(mm)

    間口(mm)

    高さ(mm)

    色

    幅(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    -
    150
    -
    1060
    -
    500
    4937897058042
    6700.000
    699-1690
    PE
    1個
    ブラック/イエロー
    380
    250~2500
    960
    黄/黒
    2500
    4937897058004
    3000.0
    405-1446
    ポリエチレン(PE)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,681円
    ( 27,149円 )
    4日目
    16,870円
    ( 18,557円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    使用時に伸ばして使え、コンパクトに縮めて省スペースで収納できるポリエチレン製のバリケードです。
    【特長】
    ・夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)が付いています。
    ・支柱に水を注入することで安定性が増します。
    ・軽量で移動が容易なため、設置や撤去を簡単に行えます。
    【用途】
    ・工場や倉庫内での立ち入り禁止区域の表示や、安全通路の確保に。
    ・設備点検や清掃作業中の一時的な区画整理に便利です。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バリケードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バリケード
    単管バリケード(PP製)
    単管バリケード(φ48.6mm単管用)
    伸縮式バリケード
    バリケード看板 鉄製
    BF-2 バリケードフェンス
    メーカージェフコム三甲トラスコ中山日本緑十字社ユニットアズワン
    通常価格16,870円-1,948円 -2,527円53,883円9,263円3,927円
    通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目4日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト