ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

パイプ加工機

通常単価(税別)
1,034,436円
税込単価
1,137,880円
通常出荷日:9日目

タッチバイスを採用したパイプ加工機です。【特長】・スピンドルヘッドにエンドミル、またはホルソー(オプシ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PB-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PB-4の仕様・寸法情報

質量(g)
170000.0
トラスココード
537-1033
消費電力(W)
750
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PB-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,034,436円
( 1,137,880円 )
9日目

詳細情報

基本情報

タッチバイスを採用したパイプ加工機です。
【特長】
・スピンドルヘッドにエンドミル、またはホルソー(オプション)を使用すれば、簡単な穴開け、長穴加工が可能です。
【用途】
・パイプのえぐり加工、開先加工に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ加工機の型番PB-4のページです。 型番PB-4に関する仕様情報を記載しております。
パイプ加工機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ加工機
パイプ挿入機 PIM300-R 適合パイプ呼び寸法 200~300
φ42-450mm パイプスタンド
6"/590~840mm パイプサポート
12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)
エスコ パイプバイス スチール製 EA348MA-1/-2
メーカーワイエス工機(YS)ヒットエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,034,436円181,331円41,929円61,573円42,363円15,249円 -
通常出荷日9日目4日目1日目2日目1日目1日目〜
質量(g)170000.0-----
トラスココード537-1033-----
消費電力(W)750-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました