ファクトリーサプライ用品技術窓口

工事管理用幕(フリー掲示板)

通常単価(税別)
12,015円
税込単価
13,217円
通常出荷日:4日目

オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が完成する、工事管理用の幕です。【特長】・丸めて持...

詳細を確認
  • ポケットサイズ
    A3×4ヵ所
  • 質量(g)
    1050.000
  • 材質1
    本体:ターポリン
  • 材質2
    ポケット:PVC
  • 横(mm)
    1000
  • 縦(mm)
    990
  • 取付仕様
    吊下げひも付
  • 表示内容
    安全掲示板

ご注意

  • 加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
  • 厚みのある物の挿入はポケットが敗れる場合がございます。
  • ポケット内の掲示物、ペンは付属しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
オレンジ
4932134254515
705-9923
1個
若草
4932134254508
705-9940
1個
水色
4932134254492
705-8429
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,015円
( 13,217円 )
4日目
12,015円
( 13,217円 )
4日目
12,015円
( 13,217円 )
4日目

詳細情報

基本情報

オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が完成する、工事管理用の幕です。
【特長】
・丸めて持ち運びできるコンパクトタイプなので、保管にも便利です。
・書類のストックなどに便利な裏面ポケットが付いています。
・前面ポケットはA3サイズの書類を収納でき、パウチした物も入れられます。
・各ポケットにふたが付いており、雨が入りにくい構造です。
【用途】
・工場や作業現場での安全情報や注意事項、作業手順書などの掲示に。

ご注意

  • 加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
  • 厚みのある物の挿入はポケットが敗れる場合がございます。
  • ポケット内の掲示物、ペンは付属しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事管理用幕(フリー掲示板)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事管理用幕(フリー掲示板)
デジタル数字式熱中症予防表示板
デジタル式無災害記録表
無災害記録板 壁面取付
工事用撮影用ホワイトボード 450×600mm スチール製
英語ステッカー標識 120×200mm
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格12,015円10,448円30,835円30,835円14,627円 -3,345円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
ポケットサイズA3×4ヵ所-----
質量(g)1050.000740.0002200.01900.01900.034.000
材質1本体:ターポリン本体:スチール数字札:ABS樹脂マグネット:塩素化ポリエチレン、フェライト本体:スチール基材:PET
材質2ポケット:PVC数字札:ABS樹脂枠:アルミ枠:アルミ枠:アルミ粘着剤:アクリル系
横(mm)1000300603450--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト