ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル数字式熱中症予防表示板

通常単価(税別)
10,448円
税込単価
11,493円
通常出荷日:4日目

WBGT値による熱中症警戒レベルを分かりやすく伝えるための表示板です。【特長】・指一本で簡単に更新でき...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134251507
  • トラスココード
    664-2702
  • 質量(g)
    740.000
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    数字札:ABS樹脂
  • 横(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 縦(mm)
    450
  • 取付仕様
    ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
  • 表示内容
    STOP!!熱中症

ご注意

  • 数字札は本体から取り外しできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

375910
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

375910の仕様・寸法情報

JANコード
4932134251507
トラスココード
664-2702
質量(g)
740.000
材質1
本体:スチール
材質2
数字札:ABS樹脂
横(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
縦(mm)
450
取付仕様
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
表示内容
STOP!!熱中症

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
375910
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,448円
( 11,493円 )
4日目

詳細情報

基本情報

WBGT値による熱中症警戒レベルを分かりやすく伝えるための表示板です。
【特長】
・指一本で簡単に更新できるデジタル数字式パーツを採用しています。
【用途】
・熱中症警戒レベルの掲示に。

ご注意

  • 数字札は本体から取り外しできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル数字式熱中症予防表示板の型番375910のページです。 型番375910に関する仕様情報を記載しております。
デジタル数字式熱中症予防表示板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル数字式熱中症予防表示板
無災害記録板
無災害記録板 壁面取付
危険予知活動表 ホワイトボードタイプ
工事管理垂れ幕用スタンド(両面掲示板用パーツ)
工事管理垂れ幕用スタンド
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格10,448円28,032円30,835円27,801円5,727円17,736円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目
JANコード493213425150749321340231044932134245698493213424450949321342265054932134226499
トラスココード664-2702387-3498629-6548507-7786102-8480102-8477
質量(g)740.0002400.01900.02000.0690.0003500.0
材質1本体:スチール本体:スチールマグネット:塩素化ポリエチレン、フェライト基材:スチール(ホワイトボード)スチール・ナイロンスチール・ナイロン
材質2数字札:ABS樹脂枠:アルミ枠:アルミ枠:アルミ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました