17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パッチンボード

通常単価(税別)
3,326円~5,889円
税込単価
3,659円~6,478円
通常出荷日:4日目

雨が入りにくい構造で、屋外での使用にも適した書類掲示用のボードシリーズです。【特長】・防水性能IPX4...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ABS
  • 材質2
    表面:ポリカーボネート

ご注意

  • 用紙は付属しません。
  • タテ使用の場合は、水抜き穴の関係で方向指定があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

縦(mm)

取付仕様

最小発注数量
4932134248330
662-3070
350.000
257
342
ひも付き
1個
4932134248347
662-1461
475.000
257
342
裏面マグネット付き
1個
4932134248354
661-6713
690.000
344
465
ひも付き
1個
4932134248361
661-6677
860.000
344
465
裏面マグネット付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,326円
( 3,659円 )
4日目
3,889円
( 4,278円 )
4日目
4,889円
( 5,378円 )
4日目
5,889円
( 6,478円 )
4日目

詳細情報

基本情報

雨が入りにくい構造で、屋外での使用にも適した書類掲示用のボードシリーズです。
【特長】
・防水性能IPX4に適合しています。
・タテ・ヨコ兼用で使用できます。
・表面のクリアボードには、耐久性のあるポリカーボネートを使用しています。
・A4タイプとA3タイプがあり、それぞれひも付きと裏面マグネット付きから選べます。
【用途】
・工場や作業現場での危険予知活動の記録・掲示に。
・作業手順書やチェックリストなど、オリジナル書式の掲示に。

ご注意

  • 用紙は付属しません。
  • タテ使用の場合は、水抜き穴の関係で方向指定があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッチンボードのレビュー
この商品のレビューはありません

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト