ファクトリーサプライ用品技術窓口

工事用撮影用ホワイトボード 450×600mm スチール製

通常単価(税別)
14,627円~16,232円
税込単価
16,090円~17,855円
通常出荷日:4日目

工事写真の撮影に使用する、スチール製のホワイトボードです。【特長】・持ち運びに便利な取っ手が付いていま...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1900.0
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    枠:アルミ
  • 板面色
    白
  • 枠色
    シルバー
  • 板面外寸(mm)横
    600
  • 板面外寸(mm)縦
    450

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

表示内容

最小発注数量
4932134244516
506-1937
無地
1個
4932134244523
506-1932
工事名
1個
4932134244530
506-1940
工事名・工種・撮影日
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,627円
( 16,090円 )
4日目
16,232円
( 17,855円 )
4日目
16,232円
( 17,855円 )
4日目

詳細情報

基本情報

工事写真の撮影に使用する、スチール製のホワイトボードです。
【特長】
・持ち運びに便利な取っ手が付いています。
・立て掛けるための金具が付属しており、自立させることができます。
・マーカーペン(赤・黒各1本)とラーフルがセットになっています。
・無地タイプ、工事名が印刷されたタイプ、工事名・工種・撮影日が印刷されたタイプがあります。
【用途】
・工事現場での記録写真の撮影時に、工事情報などを記載するボードとして使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事用撮影用ホワイトボード 450×600mm スチール製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事用撮影用ホワイトボード 450×600mm スチール製
工事管理用幕(フリー掲示板)
英語ステッカー標識 120×200mm
デジタル式無災害記録表
デジタル数字式熱中症予防表示板
危険予知活動表 ホワイトボードタイプ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格14,627円-12,015円3,345円30,835円10,448円27,801円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
質量(g)1900.01050.00034.0002200.0740.0002000.0
材質1本体:スチール本体:ターポリン基材:PET数字札:ABS樹脂本体:スチール基材:スチール(ホワイトボード)
材質2枠:アルミポケット:PVC粘着剤:アクリル系枠:アルミ数字札:ABS樹脂枠:アルミ
板面色白-----
枠色シルバー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト