ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED投光器 三脚付き・ソーラー充電・防水

通常単価(税別)
27,586円
税込単価
30,345円
通常出荷日:2日目

充電式で配線不要、三脚が付属したソーラー充電対応の防水LED投光器です。【特長】・充電はUSB充電とソ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    202
  • 球寿命(時間)
    20000
  • 高さ(mm)
    59
  • 最大点灯時間(h)
    11
  • 充電時間(時間)
    7
  • 消費電力(W)
    26
  • 幅(mm)
    304
  • 保護等級
    IP44
  • 本体寸法(mm)奥行
    202
  • 本体寸法(mm)高さ
    59
  • 本体寸法(mm)幅
    304
  • 明るさ(lm)
    3000
  • 使用電池
    リチウムイオンバッテリー
  • JANコード
    4969887454305
  • 質量(g)
    2970.0
  • トラスココード
    703-5493

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LED-FL3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LED-FL3の仕様・寸法情報

奥行(mm)
202
球寿命(時間)
20000
高さ(mm)
59
最大点灯時間(h)
11
充電時間(時間)
7
消費電力(W)
26
幅(mm)
304
保護等級
IP44
本体寸法(mm)奥行
202
本体寸法(mm)高さ
59
本体寸法(mm)幅
304
明るさ(lm)
3000
使用電池
リチウムイオンバッテリー
JANコード
4969887454305
質量(g)
2970.0
トラスココード
703-5493

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LED-FL3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,586円
( 30,345円 )
2日目

詳細情報

基本情報

充電式で配線不要、三脚が付属したソーラー充電対応の防水LED投光器です。
【特長】
・充電はUSB充電とソーラー充電の2通りに対応しており、電源が取れない場所でも使用できます。
・付属の三脚は1100~2100mmで高さ調整ができ、照射範囲を自由に変更可能です。
・サブLEDは本体から取り外して使用でき、マグネットでの取り付けやフックで吊るすことも可能です。
・3000ルーメンの高輝度LEDで暗闇を明るく照らします。
・防水防塵IP44仕様で、雨や埃の多い環境でも使用できます。
・最大11時間の連続使用が可能で、長時間の作業や停電時の照明としても利用できます。
【用途】
・工場設備や生産ラインの夜間メンテナンス、屋外設備の点検時の照明に。
・電源確保が難しい工事現場での作業灯として。
・停電時や災害発生時の非常用照明、防災用品として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED投光器 三脚付き・ソーラー充電・防水の型番LED-FL3のページです。 型番LED-FL3に関する仕様情報を記載しております。
LED投光器 三脚付き・ソーラー充電・防水のレビュー
この商品のレビューはありません

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました