17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器格納箱 スチール

通常単価(税別)
10,810円~17,330円
税込単価
11,891円~19,063円
通常出荷日:7日目

消火器を保護し、設置場所を明確にするためのスチール製格納箱です。【特長】・材質はスチールを採用していま...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

奥行(mm)

格納消火器

幅(mm)

最小発注数量
4589998362117
410-8210
605
5100
165
10型2本
460
1個
4589998362124
410-8227
750
4800.0
210
20型1本
280
1個
4589998362131
410-8456
750
7100.0
210
20型2本
550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,584円
( 17,142円 )
7日目
10,810円
( 11,891円 )
7日目
17,330円
( 19,063円 )
7日目

詳細情報

基本情報

消火器を保護し、設置場所を明確にするためのスチール製格納箱です。
【特長】
・材質はスチールを採用しています。
・収納する消火器のサイズや本数に応じてお選びいただけます。
【用途】
・工場、倉庫、事務所など、各種施設内での消火器の保管に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器格納箱 スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト