ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

安心クッション 丸型
カーボーイ
503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
足場台 (脚部伸縮式)
トラスコ中山
  • <
  • >

消火器格納箱 自動車用

通常単価(税別)
14,783円~18,478円
税込単価
16,261円~20,326円
通常出荷日:7日目

自動車に設置するスチール製の消火器格納箱です。【特長】・10型消火器に対応しています。・設置場所に合わ...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    550
  • 材質1
    スチール
  • 幅(mm)
    220

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

格納消火器

最小発注数量
410-8202
5000.0
170
自動車用10型用 縦
1個
410-8214
5000.0
170
自動車用10型用 横
1個
410-8200
3500.0
175
自動車用10型用 縦
1個
410-8216
3500.0
175
自動車用10型用 横
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,478円
( 20,326円 )
7日目
18,478円
( 20,326円 )
7日目
14,783円
( 16,261円 )
7日目
14,783円
( 16,261円 )
7日目

詳細情報

基本情報

自動車に設置するスチール製の消火器格納箱です。
【特長】
・10型消火器に対応しています。
・設置場所に合わせて縦置き用と横置き用から選択可能です。
【用途】
・自動車への消火器の設置、保管に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器格納箱 自動車用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器格納箱 自動車用
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ20型
アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
消火器格納箱(BF101/NB3)
消火器格納箱 スチール
加圧式自動車用粉末ABC消火器 20型 AFC20C
メーカーMORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)
通常価格14,783円-15,415円22,580円7,025円 -10,810円 -37,842円
通常出荷日7日目1日目1日目4日目7日目1日目
高さ(mm)550570440--595
材質1スチール本体:アルミニウム本体:アルミニウムスチールスチール-
幅(mm)220-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト