ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミサス デスクライト

通常単価(税別)
7,160円
税込単価
7,876円
通常出荷日:4日目

【特長】・ブルーライト軽減&太陽光に近い自然な光で眼が疲れにくいです。・スイッチ操作で明るさを3段階に...

詳細を確認
  • トラスココード
    660-8903
  • 消費電力(W)
    12
  • 質量(g)
    810.000
  • 材質1
    樹脂

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DK-R270WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DK-R270WHの仕様・寸法情報

トラスココード
660-8903
消費電力(W)
12
質量(g)
810.000
材質1
樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DK-R270WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,160円
( 7,876円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブルーライト軽減&太陽光に近い自然な光で眼が疲れにくいです。
・スイッチ操作で明るさを3段階に調節できます。
・フレキシブルアームで光の方向・向きを自由に調節できます。
【用途】
・デスクワークに。
【材質】
・樹脂

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミサス デスクライトの型番DK-R270WHのページです。 型番DK-R270WHに関する仕様情報を記載しております。
ルミサス デスクライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミサス デスクライト
デスクライト ルミリオン
ワイヤレス給電Qi2付き デスクライト
眼のことを考えたLEDデスクライト DK-R190
LEDデスクライト ホワイト
デスクライト Z-LIGHT
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSアイリスオーヤマ山田照明
通常価格7,160円4,176円11,237円11,214円 -5,809円 -20,000円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目〜4日目
トラスココード660-8903566-9164----
消費電力(W)1263612--
質量(g)810.000275.0001016.99999999999991435--
材質1樹脂樹脂ABSABS樹脂+アルミ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました