ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミートペーパーロールタイプ エコック【6~12個入り】

通常単価(税別)
11,740円~16,072円
税込単価
12,914円~17,679円
通常出荷日:11日目

【特長】・当社独自の嵩高製法で、吸収性に優れています。【用途】・肉のドリップを吸収、拭き取り、保管に適...

詳細を確認
  • 質量(g)
    15600.0
  • 材質1
    パルプ
  • 色
    茶
  • 長さ(m)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

シートサイズ(mm)

JANコード

仕様

最小発注数量
425-0943
600
4902011705393
エコック無漂白ミシン目
1パック

6個入り

425-0939
300
4902011705409
エコック無漂白ミシン目
1パック

12個入り

425-0941
600
4902011705416
エコック無漂白
1パック

6個入り

425-0942
300
4902011705423
エコック無漂白
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,420円
( 13,662円 )
11日目
16,072円
( 17,679円 )
11日目
11,740円
( 12,914円 )
11日目
15,191円
( 16,710円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社独自の嵩高製法で、吸収性に優れています。
【用途】
・肉のドリップを吸収、拭き取り、保管に適しています。
【材質】
・パルプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミートペーパーロールタイプ エコックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミートペーパーロールタイプ エコック
超吸収キッチンタオル(21001199)
超吸収キッチンタオル マルチクロス
ピーチキッチンタオル
ピーチキッチンタオル
OPPシート #25 12-12
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールシモジマ
通常価格11,740円-4,989円 -10,567円 -5,081円5,330円1,156円
通常出荷日11日目1日目〜9日目25日目9日目6日目
質量(g)15600.0--6100.06300.0-
材質1パルプパルプ100%パルプ+リヨセルパルプ100%パルプ100%-
色茶ホワイトホワイト---
長さ(m)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト