ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤレス給電Qi2付き デスクライト

通常単価(税別)
11,237円
税込単価
12,361円
通常出荷日:4日目

ワイヤレス給電規格「Qi2」に対応した充電機能付きのデスクライトです。【特長】・明るさを調節できる調光...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    220
  • 高さ(mm)
    410
  • 消費電力(W)
    36
  • 幅(mm)
    125
  • 質量(g)
    1016.9999999999999
  • 明るさ(lm)
    1000
  • 材質1
    ABS
  • 光源色
    昼白色・白色・電球色
  • 演色性
    Ra97
  • コード長さ(m)
    1.5
  • 電源(V)
    100-240
  • 材質2
    アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

色

最小発注数量
696-9551
ブラック
1個
696-9550
アイボリー
1個
696-9552
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,237円
( 12,361円 )
4日目
11,237円
( 12,361円 )
4日目
11,237円
( 12,361円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワイヤレス給電規格「Qi2」に対応した充電機能付きのデスクライトです。
【特長】
・明るさを調節できる調光機能を搭載しています。
・超低照度のナイトモードを搭載しており、ベッドサイドでの使用にも適しています。
・光のチラつきを抑えたフリッカーレス仕様です。
・広範囲照射の実用タイプ(JIS-AA形相当)です。
【用途】
・事務所、工場の組立・検査工程、制御室などでの手元照明に。
・デスクワークや作業をしながら、Qi2対応機器をワイヤレスで充電する際に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレス給電Qi2付き デスクライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレス給電Qi2付き デスクライト
デスクライト ルミリオン
眼のことを考えたLEDデスクライト DK-R190
ルミサス デスクライト
LEDデスクライト ホワイト
1.2-2.0m 作業灯スタンド
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSアイリスオーヤマエスコ
通常価格11,237円4,176円11,214円 -7,160円5,809円 -12,954円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目〜2日目
奥行(mm)220290415---
高さ(mm)410270480.5---
消費電力(W)3661212--
幅(mm)12575500---
質量(g)1016.9999999999999275.0001435810.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト