ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクライト ルミリオン

通常単価(税別)
4,176円
税込単価
4,594円
通常出荷日:4日目

【特長】・机などに挟んで使えるクリップライトです。・眼のことを考えたデスクライトです。・ブルーライト軽...

詳細を確認
  • トラスココード
    566-9164
  • 奥行(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    270
  • 消費電力(W)
    6
  • 幅(mm)
    75
  • 質量(g)
    275.000
  • 明るさ(lm)
    320
  • 材質1
    樹脂
  • 電源(V)
    ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 350mA)
  • 色
    ホワイト
  • 全長(mm)
    270

ご注意

  • LEDを直視しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CP-R268WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CP-R268WHの仕様・寸法情報

トラスココード
566-9164
奥行(mm)
290
高さ(mm)
270
消費電力(W)
6
幅(mm)
75
質量(g)
275.000
明るさ(lm)
320
材質1
樹脂
電源(V)
ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 350mA)
色
ホワイト
全長(mm)
270
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-R268WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,176円
( 4,594円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机などに挟んで使えるクリップライトです。
・眼のことを考えたデスクライトです。
・ブルーライト軽減・太陽光に近い自然な光で眼が疲れにくいです。
・設置場所をとらないスタイリッシュなクリップライトです。
【用途】
・デスクワークに。
【材質】
・樹脂

ご注意

  • LEDを直視しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクライト ルミリオンの型番CP-R268WHのページです。 型番CP-R268WHに関する仕様情報を記載しております。
デスクライト ルミリオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクライト ルミリオン
ワイヤレス給電Qi2付き デスクライト
眼のことを考えたLEDデスクライト DK-R190
ルミサス デスクライト
LEDデスクライト ホワイト
デスクライト Z-LIGHT
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSアイリスオーヤマ山田照明
通常価格4,176円11,237円11,214円 -7,160円5,809円 -20,000円 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目〜4日目
トラスココード566-9164--660-8903--
奥行(mm)290220415---
高さ(mm)270410480.5---
消費電力(W)6361212--
幅(mm)75125500---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました