ファクトリーサプライ用品技術窓口

合成樹脂塗料 窓ガラス用遮熱ペイント

通常単価(税別)
2,896円~12,069円
税込単価
3,186円~13,276円
通常出荷日:5日目

塗ってはがせる窓ガラス用の遮熱ペイントです。【特長】・遮熱効果で室内の温度上昇を抑えます。・不要になっ...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    24時間
  • 塗り重ね可能時間
    2時間
  • 指触乾燥時間
    1~2時間
  • 塗り重ね回数
    1回塗り
  • 材質1
    成分:合成樹脂(ウレタン)・水・顔料・有機溶剤

ご注意

  • 結露した場合、塗膜が白く濁る場合がある。
  • 光の射し込み方によっては、塗膜が白く見える部分がある。
  • 水で薄めて塗装すると凹凸模様に仕上がらないことがある。
  • 使用した用具は、塗料が乾く前に水で充分に洗う。開封後は、速やかに使い切る。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

色

容量(L)

塗布面積([[M2]])

質量(g)

最小発注数量
シルバー
4993453002737
681-8372
シルバー
1.7kg
約13.9~21.1平方メートル(1回塗り)
1700.0
1個
透明
4993453002720
683-2565
クリア
1.7kg
約13.9~21.1平方メートル(1回塗り)
1700.0
1個
シルバー
4993453002713
683-2563
シルバー
330g
約2.7~4.1平方メートル(1回塗り)
330.000
3個
透明
4993453002706
683-2562
クリア
330g
約2.7~4.1平方メートル(1回塗り)
330.000
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,069円
( 13,276円 )
5日目
12,069円
( 13,276円 )
5日目
2,896円
( 3,186円 )
5日目
2,896円
( 3,186円 )
5日目

詳細情報

基本情報

塗ってはがせる窓ガラス用の遮熱ペイントです。
【特長】
・遮熱効果で室内の温度上昇を抑えます。
・不要になった際は、簡単にはがすことができます。
【用途】
・工場や事務所などの窓ガラス(内側)の遮熱対策、省エネルギー対策に。

ご注意

  • 結露した場合、塗膜が白く濁る場合がある。
  • 光の射し込み方によっては、塗膜が白く見える部分がある。
  • 水で薄めて塗装すると凹凸模様に仕上がらないことがある。
  • 使用した用具は、塗料が乾く前に水で充分に洗う。開封後は、速やかに使い切る。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成樹脂塗料 窓ガラス用遮熱ペイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合成樹脂塗料 窓ガラス用遮熱ペイント
アスファルト舗装用遮熱塗料ミラクールロードW
チョット塗りペイント
絶対遮熱王EZ 70平方mセット クールホワイト
屋根用高日射反射率塗料"シャネツロックルーフSi"
300ml 耐熱塗料
メーカーターナー色彩ミラクール(シロキ)トスマックミラクール(シロキ)ロックペイントエスコ
通常価格2,896円-42,054円 -797円 -94,819円12,536円 -2,115円
通常出荷日5日目19日目1日目8日目4日目〜1日目
乾燥時間24時間-----
塗り重ね可能時間2時間-----
指触乾燥時間1~2時間-----
塗り重ね回数1回塗り-----
材質1成分:合成樹脂(ウレタン)・水・顔料・有機溶剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・遮熱塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト