ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

安心クッション 丸型
カーボーイ
安心クッション 平型
カーボーイ
安心クッション(丸型)
トラスコ中山
  • <
  • >

ポリエステル スパンロープ【1~5個入り】

通常単価(税別)
36,782円~85,403円
税込単価
40,460円~93,943円
通常出荷日:7日目

酸・アルカリに強く、摩擦にも強いポリエステル製のスパンロープです。【特長】・強力でありながら、しなやか...

詳細を確認
  • 色
    白
  • 長さ(m)
    200
  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

径(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5
3410.0
612-4657
1パック

5個入り

6
4910.0
612-4631
1パック

5個入り

8
8368000.0
612-4193
1パック

5個入り

9
10900.0
612-4006
1パック

4個入り

10
13500.0
612-3949
1パック

3個入り

12
19400.0
612-3795
1パック

2個入り

14
26400.0
612-4384
1個
16
34400.0
612-4832
1個
18
43400.0
612-3925
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,782円
( 40,460円 )
7日目
51,801円
( 56,981円 )
7日目
76,252円
( 83,877円 )
7日目
85,403円
( 93,943円 )
7日目
68,627円
( 75,490円 )
7日目
74,075円
( 81,483円 )
7日目
53,153円
( 58,468円 )
7日目
67,539円
( 74,293円 )
7日目
82,788円
( 91,067円 )
7日目

詳細情報

基本情報

酸・アルカリに強く、摩擦にも強いポリエステル製のスパンロープです。
【特長】
・強力でありながら、しなやかで手触りが良く、扱いやすいです。
・耐候性に優れているため、屋外での使用にも適しています。
【用途】
・工場や作業現場における資材の固定や結束に。
・安全帯を取り付けるための親綱として。
・立ち入り禁止区域の表示など、区画整理用のロープとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステル スパンロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエステル スパンロープ
介錯ロープ
ポリエステルロープ巻物
ポリエステル金剛打ロープ ドラム巻
ロープ ポリエステル金剛打ロープドラム巻 12mm
ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m
メーカーコンドーテックコンドーテックユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格36,782円-11,251円9,003円 -566円643円352円
通常出荷日7日目7日目1日目5日目5日目4日目
色白-----
長さ(m)2005----
材質1ポリエステルロープ:ポリエステル----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト