ファクトリーサプライ用品技術窓口

介錯ロープ

通常単価(税別)
11,251円
税込単価
12,376円
通常出荷日:7日目

玉掛け作業時の吊り荷の誘導や回転防止に使用する介錯ロープです。【特長】・フックからの距離に応じてロープ...

詳細を確認
  • 径(mm)
    12
  • 長さ(m)
    5
  • 質量(g)
    985.0
  • トラスココード
    589-5004
  • 材質1
    ロープ:ポリエステル
  • 材質2
    フック:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

053141205C3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

053141205C3の仕様・寸法情報

径(mm)
12
長さ(m)
5
質量(g)
985.0
トラスココード
589-5004
材質1
ロープ:ポリエステル
材質2
フック:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
053141205C3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,251円
( 12,376円 )
7日目

詳細情報

基本情報

玉掛け作業時の吊り荷の誘導や回転防止に使用する介錯ロープです。
【特長】
・フックからの距離に応じてロープが3色(赤・黄・緑)に色分けされており、吊り荷との安全な距離を視覚的に確認できます。
【用途】
・工場や建設現場でのクレーン作業にて、吊り荷を安全に誘導する際に。
・重量物や精密機器を設置する際の、吊り荷の回転防止や微調整に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

介錯ロープの型番053141205C3のページです。 型番053141205C3に関する仕様情報を記載しております。
介錯ロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
介錯ロープ
ポリエステル スパンロープ
ロープ ナイロンロープ巻物
ロープ アクリルロープ
ロープ PPロープ巻物
PEロープ
メーカーコンドーテックコンドーテックユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格11,251円36,782円 -6,716円 -860円579円 -562円 -
通常出荷日7日目7日目19日目1日目4日目〜1日目〜
径(mm)12-----
長さ(m)5200----
質量(g)985.0-----
トラスココード589-5004-----
材質1ロープ:ポリエステルポリエステル----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました