ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプルスクリーンハイ 掲示板(アジャスター仕様)

通常単価(税別)
33,131円~41,358円
税込単価
36,444円~45,494円
通常出荷日:4日目

プッシュピンが使用可能な、自立する掲示板パーテーションのシリーズです。【特長】・脚部にはガタつきを抑え...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    1700
  • 材質1
    パネル:木質ボード、布(PP) フレーム:アルミ 脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

色

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
816
グリーン
4510391324563
12000.0
694-4695
1個
816
ライトグレー
4510391324570
12000.0
694-6307
1個
1216
グリーン
4510391324587
16700.0
694-6249
1個
1216
ライトグレー
4510391324594
16700.0
694-4670
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,131円
( 36,444円 )
4日目
33,131円
( 36,444円 )
4日目
41,358円
( 45,494円 )
4日目
41,358円
( 45,494円 )
4日目

詳細情報

基本情報

プッシュピンが使用可能な、自立する掲示板パーテーションのシリーズです。
【特長】
・脚部にはガタつきを抑えるアジャスターが付いています。
・パネルは木質ボードに布(PP)張り、フレームはアルミ、脚部はスチール(粉体塗装)製です。
【用途】
・工場やオフィスの空間を仕切りながら、情報共有のスペースとして活用できます。
・作業指示書や安全ポスター、工程図などの掲示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプルスクリーンハイ 掲示板(アジャスター仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルスクリーンハイ 掲示板(アジャスター仕様)
シンプルスクリーン
安定脚(アジャスター脚)
岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】2000mm
SMPパネル SMP-1509MP(NA)
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 2X25X50
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ株式会社弘益岡田装飾金物株式会社弘益岡田装飾金物
通常価格33,131円-26,163円 -2,352円9,217円22,300円13,871円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目19日目8日目
奥行(mm)400400----
高さ(mm)1700-----
材質1パネル:木質ボード、布(PP) フレーム:アルミ 脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PPパネル:アクリル----
よく一緒に購入される商品

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト