ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用掃除機 V-シグマ用パーツ【1~3個入り】

通常単価(税別)
4,048円~20,496円
税込単価
4,453円~22,546円
通常出荷日:4日目~7日目

産業用掃除機「V-Σ(シグマ)」および粉塵爆発圧力放散型「V-SDR」に使用できるアタッチメントのシリ...

詳細を確認

    ご注意

    • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
    • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    適合機種

    品名

    材質1

    材質2

    最小発注数量
    -
    4946267422420
    421-1808
    2300.0
    産業用掃除機V-シグマV-SDR
    -
    管棒:スチール
    ブラシ部:ナイロン
    1パック

    3個入り

    -
    4946267421416
    421-1802
    800.0
    産業用掃除機V-シグマV-SDR
    -
    ブラシ部:ナイロン
    -
    1個
    オプション
    4946267422451
    421-1785
    400.0
    産業用掃除機V-シグマV-SDR
    V-シグマ用丸ブラシセット
    ブラシ部:ナイロン
    接続管:スチール
    1パック

    2個入り

    -
    4946267420198
    299-9150
    1700.0
    V-Σシリーズ、V-SDRシリーズ、VF-2LD、IPR/IXRシリーズ(IPR/IXRシリーズは別途、異径継手が必要です)
    -
    カフス:クロロプレン導電性ゴム
    ホース:耐摩耗性ゴム
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,496円
    ( 22,546円 )
    4日目
    12,560円
    ( 13,816円 )
    7日目
    4,048円
    ( 4,453円 )
    7日目
    17,246円
    ( 18,971円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    産業用掃除機「V-Σ(シグマ)」および粉塵爆発圧力放散型「V-SDR」に使用できるアタッチメントのシリーズです。
    【特長】
    ・管棒と床ブラシのセット、18インチ床ブラシ、丸ブラシセット、真空ホースをラインナップしており、用途に応じて選択できます。
    【用途】
    ・工場の床面や、製造装置、制御盤周辺の清掃に。
    ・粉塵の多い作業現場での集じんに便利です。

    ご注意

    • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
    • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    業務用掃除機 V-シグマ用パーツのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    業務用掃除機 V-シグマ用パーツ
    業務用掃除機 JW用パーツ
    掃除機用オプションパーツ(GD930S2用)
    業務用掃除機(乾式)
    業務用コードレスアップライト掃除機 ローム13用オプションパーツ
    掃除機用オプションパーツ(GM80シリーズ/IVT1000CR用)
    メーカーアマノアマノニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスTORNADOニルフィスクアドバンス
    通常価格4,048円-4,444円 -7,517円 -50,261円1,062円 -2,895円 -
    通常出荷日4日目〜11日目1日目〜11日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト