ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
足場台 (脚部伸縮式)
トラスコ中山
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
  • <
  • >

コンビラダー

通常単価(税別)
81,569円~156,456円
税込単価
89,726円~172,102円
通常出荷日:11日目

【特長】・強度・耐荷重・安全性の強化と軽量化を実現(当社比)し、更にパワーアップして新登場しました。・...

詳細を確認
  • 最大使用質量(kg)
    130
  • 踏ざん間隔(mm)
    300
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    83

ご注意

  • 横揺れ・防止ストッパーは10ESにはついておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

ステップ数(段)

全長(m)

天板高さ(m)

収納時寸法(mm)奥行

収納時寸法(mm)高さ

収納時寸法(mm)幅

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
6
0.74~1.77
1.33
170
740
650
4981390180304
8200.0
369-2579
1個
8
0.8~2.33
1.74
170
800
710
4981390180311
11000.0
369-2583
1個
10
0.86~2.95
2.35
190
860
790
4981390180328
17000.0
369-2578
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,569円
( 89,726円 )
11日目
105,098円
( 115,608円 )
11日目
156,456円
( 172,102円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・耐荷重・安全性の強化と軽量化を実現(当社比)し、更にパワーアップして新登場しました。
・車のトランクにも収納できる、伸縮式の省スペース設計です。
・コンパクトサイズなため、持ち運びも便利です。
・段差の調整ができるため、階段など段差のある所でも、安全に作業ができます。

ご注意

  • 横揺れ・防止ストッパーは10ESにはついておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビラダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビラダー
アウトリガー付きはしご兼用脚立 NDAシリーズ
FRP製はしご兼用脚立
天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立 アルミ合金製・脚カバー付
はしご兼用脚立 MXJ-F
幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W
メーカーDAIICHIINDUSTRYピカコーポレイションピカコーポレイショントラスコ中山アルインコアルインコ
通常価格81,569円-30,095円 -35,984円 -14,424円 -14,326円 -10,814円 -
通常出荷日11日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
最大使用質量(kg)130-----
踏ざん間隔(mm)300-----
踏ざん踏面幅(mm)83-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト