ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

PROXXON マイクロ・レース

通常単価(税別)
581,013
税込単価
639,114
通常出荷日:9日目

金属の旋盤加工に使用する卓上旋盤です。【特長】・主軸回転数は、2段スイッチと3段ベルト変速により6段階...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

24400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24400の仕様・寸法情報

奥行(mm)
400
高さ(mm)
300
主軸回転数(rpm)
80/330/1400、160/660/2800
主軸貫通孔(mm)
20
出力(kW)
0.5
電源(V)
単相100
幅(mm)
860
設置床面積(mm)
900×450
JANコード
4952989244004
質量(g)
45000.0
トラスココード
420-5646
センター間距離(mm)
400

型番リスト

表示件数
型番
24400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
581,013
( 639,114 )
9日目

詳細情報

基本情報

金属の旋盤加工に使用する卓上旋盤です。
【特長】
・主軸回転数は、2段スイッチと3段ベルト変速により6段階のスピードコントロールができます。
【用途】
・金工の旋盤加工に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROXXON マイクロ・レースの型番24400のページです。 型番24400に関する仕様情報を記載しております。
PROXXON マイクロ・レースのレビュー
この商品のレビューはありません

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました