ファクトリーサプライ用品技術窓口

照明操作金具棒

通常単価(税別)
45,486円
税込単価
50,035円
通常出荷日:1日目

高い天井に取り付けられた照明器具の向きを、下から調整するための操作棒です。【特長】・取り回しのよいショ...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ・ABS樹脂・SPC材(冷間圧延鋼板)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DLC-LAH600S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DLC-LAH600Sの仕様・寸法情報

JANコード
4937897015335
質量(g)
2900.000
トラスココード
593-0358
材質1
アルミ・ABS樹脂・SPC材(冷間圧延鋼板)
最大伸長時(mm)
幅225×奥行69×高さ6060
-
-

絞り込み条件

  • 最大伸長時(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DLC-LAH600S

JANコード

質量(g)

トラスココード

最大伸長時

(mm)

最小発注数量
4937897015335
2900.000
593-0358
幅225×奥行69×高さ6060
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,486円
( 50,035円 )
1日目

詳細情報

基本情報

高い天井に取り付けられた照明器具の向きを、下から調整するための操作棒です。
【特長】
・取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用しています。
【用途】
・工場、倉庫、劇場、ホール、撮影スタジオ、店舗などの高天井にある照明器具(パーライト、スポットライト)の向きを調整するシュート作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照明操作金具棒の型番DLC-LAH600Sのページです。 型番DLC-LAH600Sに関する仕様情報を記載しております。
照明操作金具棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照明操作金具棒
防水型LED照明灯(取付金具)
取付金具 挟み込み式
ポール固定金具 (LED看板照明灯EA815LS-1/-2用)
簡易防水型 LED リニアライト用吊り金具
LEDシームレス照明 青色
メーカージェフコム日機日機エスコ日機トライト
通常価格45,486円2,598円2,705円3,698円2,786円12,695円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
材質1アルミ・ABS樹脂・SPC材(冷間圧延鋼板)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト