ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコールチェッカー K-250

通常単価(税別)
4,921円
税込単価
5,413円
通常出荷日:7日目

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できるアルコールチェッカーです。【特長】・法改正による...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    15
  • 高さ(mm)
    108
  • 幅(mm)
    35
  • JANコード
    4562166806552
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    579-9500
  • 使用温度(℃)
    5~35(結露なきこと)
  • 測定範囲(mg/L)
    0.00~0.95
  • 電源
    DV3V 単4形アルカリ感電×2本(別売)
  • 材質1
    ABS

ご注意

  • 本製品は法執行用アルコール検知器ではありません。
  • 計測値が法基準以下であっても、必ずしも法執行を免れるものではありません。
  • 本製品の測定データは飲酒の有無を判断するための材料であり、運転の可否を判断するものではありません。
  • キャップを上げると電源ONになります。電源がONにならない場合はキャップの前面を押しながら引き上げてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300044988
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300044988の仕様・寸法情報

奥行(mm)
15
高さ(mm)
108
幅(mm)
35
JANコード
4562166806552
質量(g)
30.000
トラスココード
579-9500
使用温度(℃)
5~35(結露なきこと)
測定範囲(mg/L)
0.00~0.95
電源
DV3V 単4形アルカリ感電×2本(別売)
材質1
ABS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300044988
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,921円
( 5,413円 )
7日目

詳細情報

基本情報

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できるアルコールチェッカーです。
【特長】
・法改正によるアルコールチェック義務化に対応しています。
【用途】
・運転前のドライバーや、機械を操作する作業員などのアルコールチェックに。

ご注意

  • 本製品は法執行用アルコール検知器ではありません。
  • 計測値が法基準以下であっても、必ずしも法執行を免れるものではありません。
  • 本製品の測定データは飲酒の有無を判断するための材料であり、運転の可否を判断するものではありません。
  • キャップを上げると電源ONになります。電源がONにならない場合はキャップの前面を押しながら引き上げてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコールチェッカー K-250の型番6300044988のページです。 型番6300044988に関する仕様情報を記載しております。
アルコールチェッカー K-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコールチェッカー K-250
乾電池式2WAYアルコールチェッカー
アルコールチェッカー
アルコールチェッカー SK
アルコールチェッカー 52304
アルコールチェッカー ラムダ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスエアージェイスターライトアーテックEYE GOODS
通常価格4,921円7,032円943円 -3,470円2,503円4,532円 -
通常出荷日7日目11日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)1535----
高さ(mm)10818----
幅(mm)35118----
JANコード45621668065524549462026891----
質量(g)30.00047.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました