ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾電池式2WAYアルコールチェッカー

通常単価(税別)
7,032円
税込単価
7,735円
通常出荷日:11日目

息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定する、乾電池式のアルコールチェッカーです。【特長】・センサー...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    35
  • 高さ(mm)
    18
  • 幅(mm)
    118
  • JANコード
    4549462026891
  • 質量(g)
    47.000
  • トラスココード
    469-7263
  • 色
    白
  • 測定範囲(mg/L)
    0.00~0.5
  • 電源
    単4形アルカリ乾電池2本
  • 品名
    アルコールチェッカー
  • 最小目盛(mg/L)
    0.00
  • 材質1
    ABS

ご注意

  • 道路交通法第65条第1項にて「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められております。
  • 本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。
  • 測定結果に基づいて、車両の運転や機器操作などの可否判断に対して、本製品の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。
  • 車両の運転や機械操作の最中に測定を行わないでください。単4形アルカリ乾電池×2本別売り。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300033665
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300033665の仕様・寸法情報

奥行(mm)
35
高さ(mm)
18
幅(mm)
118
JANコード
4549462026891
質量(g)
47.000
トラスココード
469-7263
色
白
測定範囲(mg/L)
0.00~0.5
電源
単4形アルカリ乾電池2本
品名
アルコールチェッカー
最小目盛(mg/L)
0.00
材質1
ABS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300033665
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,032円
( 7,735円 )
11日目

詳細情報

基本情報

息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定する、乾電池式のアルコールチェッカーです。
【特長】
・センサー部分に直接息を吹きかける「吹きかけ式」と、ストローを差し込んで吹き込む「ストロー式」の2パターンで測定が可能です。
・センサーはホコリから保護する格納式のため、複数人の検査でも衛生的に行えます。
【用途】
・工場や事業所での始業前や、装置操作前、社有車を運転する前のアルコールチェックに。

ご注意

  • 道路交通法第65条第1項にて「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められております。
  • 本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。
  • 測定結果に基づいて、車両の運転や機器操作などの可否判断に対して、本製品の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。
  • 車両の運転や機械操作の最中に測定を行わないでください。単4形アルカリ乾電池×2本別売り。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾電池式2WAYアルコールチェッカーの型番6300033665のページです。 型番6300033665に関する仕様情報を記載しております。
乾電池式2WAYアルコールチェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾電池式2WAYアルコールチェッカー
アルコールチェッカー K-250
アルコールチェッカー
2WAYアルコールチェッカー ホワイト J-BAC認定品 130×35×18mm
アルコールチェッカー SK
アルコールチェッカー ラムダ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスエアージェイ日本緑十字社スターライトEYE GOODS
通常価格7,032円4,921円943円 -12,415円3,470円4,532円 -
通常出荷日11日目7日目1日目4日目1日目1日目
奥行(mm)3515----
高さ(mm)18108----
幅(mm)11835----
JANコード45494620268914562166806552----
質量(g)47.00030.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました