ファクトリーサプライ用品技術窓口
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
アルミガラスクロステープ【3個入り】
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
日東電工
両面接着テープ No.501F【1~204個入り】
通常価格(税別):277円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
スフ布を基材の両面にゴム系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。【特長】・柔軟な布基材と適度な厚さの粘着...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
388円 ( 427円 ) | 25日目 |
605円 ( 666円 ) | 25日目 |
808円 ( 889円 ) | 25日目 |
1,369円 ( 1,506円 ) | 25日目 |
1,615円 ( 1,777円 ) | 25日目 |
2,359円 ( 2,595円 ) | 25日目 |
3,652円 ( 4,017円 ) | 25日目 |
31,725円 ( 34,898円 ) | 25日目 |
4,382円 ( 4,820円 ) | 25日目 |
8,346円 ( 9,181円 ) | 25日目 |
16,670円 ( 18,337円 ) | 25日目 |
スフ布を基材の両面にゴム系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
【特長】
・柔軟な布基材と適度な厚さの粘着剤層により、凹凸のある粗面にも接着し、フィットします。
【用途】
・カーペットやマットの固定。
・ポスターや軽量なプレートの貼り付け。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

積水化学工業
PEクロス両面テープ
4.8通常価格(税別):723円~

リンレイテープ
床材固定用両面テープ No.931
0通常価格(税別):1,111円

エスコ
極うす両面テープ
0通常価格(税別):503円~

nitoms
多用途厚手両面テープ
4.5通常価格(税別):884円~

アズワン
防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)
0通常価格(税別):1,611円~

スリーエムジャパン
スコッチR厚手両面テープ
0通常価格(税別):800円~

日東電工
No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)
4.7通常価格(税別):227円~

ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用
4.7通常価格(税別):1,967円~

スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途
4.7通常価格(税別):858円~