17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDリーフライト

通常単価(税別)
4,849円~7,738円
税込単価
5,334円~8,512円
通常出荷日:4日目

LEDクリップライト「LEDリーフクリップ」専用の交換球です。【特長】・省電力、長寿命なLEDタイプの...

詳細を確認
  • 光源色
    昼白色
  • 電圧(V)
    100/200
  • 色温度(K)
    5000
  • 定格寿命(時間)
    30000
  • 電源(V)
    AC100/200V
  • 口金
    E26

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外径(mm)

全長(mm)

質量(g)

明るさ(lm)

演色性

適合ランプ

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4937305061787
538-1078
350
115
260.000
2900
Ra83
LCLF-235
350
115
350
1個
4937305061794
538-1083
350
115
300.000
3900
Ra82
LCLF-315
350
115
350
1個
4937305061800
538-1074
375
111
380.000
5100
Ra82
LCLF-395
375
111
375
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,849円
( 5,334円 )
4日目
6,190円
( 6,809円 )
4日目
7,738円
( 8,512円 )
4日目

詳細情報

基本情報

LEDクリップライト「LEDリーフクリップ」専用の交換球です。
【特長】
・省電力、長寿命なLEDタイプの交換球です。
【用途】
・LEDクリップライト「LEDリーフクリップ」の交換用に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDリーフライトのレビュー
この商品のレビューはありません

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト