ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトパーテーションライト

通常単価(税別)
27,660円
税込単価
30,426円
通常出荷日:7日目

人の列の整理や区域の表示に使用するベルトパーテーションです。【特長】・ロングベルト仕様です。・ベース・...

詳細を確認
  • ベルト色
    黒
  • JANコード
    4904771907079
  • トラスココード
    697-5939
  • ベルト長さ(m)
    3.3
  • ポール色
    黒
  • 支柱径(mm)
    50.8
  • ベース幅(mm)
    360
  • ベース奥行(mm)
    360
  • 高さ(mm)
    902
  • 質量(g)
    4300.0
  • 材質1
    ベース・ポール:スチールに粉体塗装
  • 材質2
    ベルト:ナイロン(48mm巾)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SU-661-501-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SU-661-501-7の仕様・寸法情報

ベルト色
黒
JANコード
4904771907079
トラスココード
697-5939
ベルト長さ(m)
3.3
ポール色
黒
支柱径(mm)
50.8
ベース幅(mm)
360
ベース奥行(mm)
360
高さ(mm)
902
質量(g)
4300.0
材質1
ベース・ポール:スチールに粉体塗装
材質2
ベルト:ナイロン(48mm巾)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SU-661-501-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,660円
( 30,426円 )
7日目

詳細情報

基本情報

人の列の整理や区域の表示に使用するベルトパーテーションです。
【特長】
・ロングベルト仕様です。
・ベース・ポールはスチールに粉体塗装が施されています。
・ベルトは幅48mmのナイロン製です。
【用途】
・工場や作業現場での人の動線確保や、安全管理のための区域分けに。
・点検中や修理中の設備周りへの立ち入り制限表示として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトパーテーションライトの型番SU-661-501-7のページです。 型番SU-661-501-7に関する仕様情報を記載しております。
ベルトパーテーションライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトパーテーションライト
パーテーションスタンド
ベルトパーテーションスタンド UN
ジョイントパーテーションDベルト
ベルトパーテーションスタンド ベルト
ベルトパーテーションAW屋外対応 PETベルト
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格27,660円28,384円19,333円17,275円16,948円 -28,794円
通常出荷日7日目19日目1日目1日目1日目〜1日目〜
ベルト色黒-----
JANコード49047719070794904771112534----
トラスココード697-5939698-8203----
ベルト長さ(m)3.3-21.71.75
ポール色黒シルバーシルバー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました