ファクトリーサプライ用品技術窓口

サラヤ発泡洗浄剤

通常単価(税別)
12,654円
税込単価
13,919円
通常出荷日:5日目

油汚れの洗浄に使用する発泡洗浄剤です。【特長】・高い発泡力と優れた泡安定性を持ちます。【用途】・工場内...

詳細を確認
  • 質量(g)
    10800.0
  • JANコード
    4987696502352
  • トラスココード
    338-0977
  • 容量(kg)
    10

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です
  • 目、小児に注意
  • 炊事用手袋使用。
  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039:BIB専用マキシコック)です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

50235
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

50235の仕様・寸法情報

質量(g)
10800.0
JANコード
4987696502352
トラスココード
338-0977
容量(kg)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
50235
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,654円
( 13,919円 )
5日目

詳細情報

基本情報

油汚れの洗浄に使用する発泡洗浄剤です。
【特長】
・高い発泡力と優れた泡安定性を持ちます。
【用途】
・工場内の機械設備や床、壁などに付着した油汚れの洗浄に。

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です
  • 目、小児に注意
  • 炊事用手袋使用。
  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039:BIB専用マキシコック)です
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラヤ発泡洗浄剤の型番50235のページです。 型番50235に関する仕様情報を記載しております。
サラヤ発泡洗浄剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラヤ発泡洗浄剤
サラヤ 排水管洗浄剤
機械器具洗浄剤 アルコノールTS
洗浄剤 オイルハンターストロング
アルミフィン洗浄剤
洗浄剤 オイルハンター
メーカーサラヤサラヤサラヤ東京硝子器械タスコ東京硝子器械
通常価格12,654円10,802円16,496円8,039円 -9,878円7,450円 -
通常出荷日5日目5日目1日目6日目5日目6日目
質量(g)10800.04800.0----
JANコード498769650235249876965029874973512415715---
トラスココード338-0977677-1769753-7069---
容量(kg)104.8----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました