ファクトリーサプライ用品技術窓口

サラヤ 排水管洗浄剤

通常単価(税別)
10,802円
税込単価
11,882円
通常出荷日:5日目

業務用の排水管洗浄剤です。【特長】・配水管などの硬質表面に付着したタンパク汚れを除去します。【用途】・...

詳細を確認
  • 希釈倍率
    原液
  • 質量(g)
    4800.0
  • 材質1
    界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
  • 材質2
    水酸化ナトリウム(1%)
  • JANコード
    4987696502987
  • トラスココード
    677-1769
  • 容量(kg)
    4.8
  • 液性
    アルカリ性
  • 材質3
    次亜塩素酸塩

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です
  • 目、小児に注意
  • 酸性併用不可
  • 必ず換気炊事用手袋使用
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

50298
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

50298の仕様・寸法情報

希釈倍率
原液
質量(g)
4800.0
材質1
界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
材質2
水酸化ナトリウム(1%)
JANコード
4987696502987
トラスココード
677-1769
容量(kg)
4.8
液性
アルカリ性
材質3
次亜塩素酸塩
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
50298
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,802円
( 11,882円 )
5日目

詳細情報

基本情報

業務用の排水管洗浄剤です。
【特長】
・配水管などの硬質表面に付着したタンパク汚れを除去します。
【用途】
・工場内の厨房や手洗い場、製造ラインなどの排水設備の洗浄に。

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です
  • 目、小児に注意
  • 酸性併用不可
  • 必ず換気炊事用手袋使用
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラヤ 排水管洗浄剤の型番50298のページです。 型番50298に関する仕様情報を記載しております。
サラヤ 排水管洗浄剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラヤ 排水管洗浄剤
サラヤ発泡洗浄剤
機械器具洗浄剤 アルコノールTS
洗浄剤 オイルハンターストロング
アルミフィン洗浄剤
洗浄剤 オイルハンター
メーカーサラヤサラヤサラヤ東京硝子器械タスコ東京硝子器械
通常価格10,802円12,654円16,496円8,039円 -9,878円7,450円 -
通常出荷日5日目5日目1日目6日目5日目6日目
希釈倍率原液-----
質量(g)4800.010800.0----
材質1界面活性剤(アルキルアミンオキシド)-----
材質2水酸化ナトリウム(1%)-----
JANコード498769650298749876965023524973512415715---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました