ファクトリーサプライ用品技術窓口

工事用携帯黒板 ハンドプラスボード<HP-G40>

通常単価(税別)
5,079円
税込単価
5,587円
通常出荷日:4日目

1人で工事現場写真が撮影できる携帯用黒板です。【特長】・マグネットシートに対応しています。(表面のみ)...

詳細を確認
  • 表示内容
    工事件名・工事場所・施工者
  • 取付仕様
    クリップ式
  • JANコード
    4938514213080
  • 質量(g)
    160.000
  • トラスココード
    253-8155
  • 横(mm)
    152
  • 厚さ(mm)
    2
  • 取付仕様
    クリップ式
  • 縦(mm)
    107
  • 色
    グリーン
  • 板面色
    グリーン
  • 表示内容
    工事件名・工事場所・施工者
  • 暗線
    無
  • 項目
    工事名・工事場所・施工者
  • 伸縮シャフト(mm)
    215~625
  • 適合ボード
    HP-G40B

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

221308
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

221308の仕様・寸法情報

表示内容
工事件名・工事場所・施工者
取付仕様
クリップ式
JANコード
4938514213080
質量(g)
160.000
トラスココード
253-8155
横(mm)
152
厚さ(mm)
2
取付仕様
クリップ式
縦(mm)
107
色
グリーン
板面色
グリーン
表示内容
工事件名・工事場所・施工者
暗線
無
項目
工事名・工事場所・施工者
伸縮シャフト(mm)
215~625
適合ボード
HP-G40B

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
221308
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,079円
( 5,587円 )
4日目

詳細情報

基本情報

1人で工事現場写真が撮影できる携帯用黒板です。
【特長】
・マグネットシートに対応しています。(表面のみ)
・クリップ式でワンタッチで着脱できます。
・シャフトは4段階に伸縮します。
・ボードの角度調整が可能です。
・便利なマーカーホルダーと指ガードが付いています。
【用途】
・現場写真の工事記録用に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事用携帯黒板 ハンドプラスボード<HP-G40>の型番221308のページです。 型番221308に関する仕様情報を記載しております。
工事用携帯黒板 ハンドプラスボード<HP-G40>のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事用携帯黒板 ハンドプラスボード<HP-G40>
工事写真帳セット品
法令許可票(建設業)
グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ
グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ
グリーンクロス 工事用黒板 No.1
メーカーマイゾックスマイゾックスマイゾックスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格5,079円2,497円1,163円2,770円2,770円2,060円
通常出荷日4日目6日目2日目〜7日目7日目7日目
表示内容工事件名・工事場所・施工者-----
取付仕様クリップ式-----
JANコード49385142130804950504105045----
質量(g)160.000900.0165.000---
トラスココード253-8155735-6862----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました