ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライトS 両面発光タイプ

通常単価(税別)
25,218円~47,049円
税込単価
27,740円~51,754円
通常出荷日:7日目

ねじれても周囲を照らすことができる、テープ状のLEDライトシリーズです。【特長】・両面発光タイプです。...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    9
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    18
  • 明るさ(lm)
    1300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

消費電力(W)

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
110
10000
4582353041931
2300.000
684-0180
単品
1個
55
5000
4582353041948
2000.000
684-0179
単品
1個
110
10000
4582353041955
3300.000
684-0181
セット
1個
55
5000
4582353041962
2700.000
684-0182
セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,043円
( 46,247円 )
7日目
25,218円
( 27,740円 )
7日目
47,049円
( 51,754円 )
7日目
29,632円
( 32,595円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ねじれても周囲を照らすことができる、テープ状のLEDライトシリーズです。
【特長】
・両面発光タイプです。
・長さは5mと10mの2種類があり、スターターセットと単品から選べます。
【用途】
・工事現場や工場・倉庫内の通路照度の確保に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライトS 両面発光タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライトS 両面発光タイプ
LEDテープライト 調光・調色タイプ
LEDテープライト 両面発光タイプ セット
LEDテープライト 両面発光タイプ 単体
LEDロープライト(両面発光タイプ)
Ganz テープライト 両面発光
メーカー昭和商会昭和商会ハタヤリミテッドハタヤリミテッド日本緑十字社GENTOS
通常価格25,218円-30,448円 -31,760円 -24,841円 -34,782円 -38,400円 -
通常出荷日7日目7日目1日目1日目4日目4日目
高さ(mm)9-----
電源(V)100100----
幅(mm)1819----
明るさ(lm)1300130lm/m----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト