ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライト 調光・調色タイプ

通常単価(税別)
30,448円~38,828円
税込単価
33,493円~42,711円
通常出荷日:7日目

付属のリモコンで6色(赤・緑・青・オレンジ・黄・白)の点灯色変更や調光が可能なLEDテープライトのスタ...

詳細を確認
  • 光源色
    赤、緑、青、オレンジ、黄、白
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    19
  • 明るさ(lm)
    130lm/m
  • 質量(g)
    3300.000
  • 材質1
    PVCほか

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

コード長さ(m)

長さ(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
5
500
4582353042266
680-1189
1個
10
1000
4582353042273
680-1192
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,448円
( 33,493円 )
7日目
38,828円
( 42,711円 )
7日目

詳細情報

基本情報

付属のリモコンで6色(赤・緑・青・オレンジ・黄・白)の点灯色変更や調光が可能なLEDテープライトのスターターキットです。
【特長】
・IP65の防水・防塵仕様です。
・長さは5mと10mの2種類をラインアップしています。
・テープライト本体に加え、電源ケーブルやリモコンなどがセットになっており、購入後すぐに使用できます。
【用途】
・工場内の危険エリアや立入禁止区域のゾーニングに。
・装置の稼働状態(正常、異常、待機など)を点灯色で示す表示灯として。
・暗所での作業用補助照明や、制御盤内の照明として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト 調光・調色タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト 調光・調色タイプ
LEDテープライトS 両面発光タイプ
調光機能付き面発光LEDライト NLUDシリーズ
調光式LED面発光型ライト(緑)
調光式LED面発光型ライト(赤)
調光機能付き面発光LEDライト
メーカー昭和商会昭和商会日機日機日機日機
通常価格30,448円-25,218円 -13,731円 -11,606円 -15,645円 -25,043円 -
通常出荷日7日目7日目9日目〜7日目〜7日目〜5日目
光源色赤、緑、青、オレンジ、黄、白-----
電源(V)100100----
幅(mm)1918----
明るさ(lm)130lm/m1300----
質量(g)3300.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト