ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球 ビーム形

通常単価(税別)
3,721円~4,471円
税込単価
4,093円~4,918円
通常出荷日:5日目

商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明に適した、ビーム形のLED電球シリーズです。【特長】・防水...

詳細を確認
  • 口金
    E26
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 電源(V)
    100
  • 材質1
    PC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外径(mm)

光源色

消費電力(W)

全長(mm)

明るさ(lm)

配光角度(°)

質量(g)

最小発注数量
4901087226184
688-5423
63
昼光色相当
5.6
89
620
-
41.000
1個
4901087226191
688-5408
63
電球色相当
5.6
89
560
-
41.000
1個
4901087226207
688-5381
97
昼光色相当
7.8
97
860
-
110.000
1個
4901087226214
688-5395
97
電球色相当
7.8
97
780
-
110.000
1個
4901087225156
661-1112
121
昼光色相当
14
135
1350
30
220.000
1個
4901087225163
661-1161
121
電球色相当
14
135
1250
30
220.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,721円
( 4,093円 )
5日目
3,721円
( 4,093円 )
5日目
4,471円
( 4,918円 )
5日目
4,471円
( 4,918円 )
5日目
4,392円
( 4,831円 )
5日目
4,392円
( 4,831円 )
5日目

詳細情報

基本情報

商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明に適した、ビーム形のLED電球シリーズです。
【特長】
・防水・防雨形のビーム電球専用器具と組み合わせることで屋外でも使用可能です。
・口金サイズはE26を採用しています。
・明るさや光色(電球色・昼光色)のバリエーションからお選びいただけます。
【用途】
・屋内外のスポット照明として。
・お庭や看板などのライトアップに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED電球 ビーム形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED電球 ビーム形
LED電球 フロスト
LED電球(広配光タイプ)
LED電球 E26 広配光タイプ
LED電球 E17 広配光タイプ
白熱電球 E26 100W形 シリカ
メーカーELPA朝日電器日動工業アイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマオーム電機(ライト)
通常価格3,721円-1,581円 -1,394円1,081円 -1,317円 -480円 -
通常出荷日5日目1日目1日目5日目5日目5日目
口金E26-----
定格寿命(時間)40000-----
電源(V)100-----
材質1PC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト