ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードスキャナ Voyager

通常単価(税別)
26,596円~77,614円
税込単価
29,256円~85,375円
通常出荷日:4日目

CMOSエンジンを搭載し、デコード技術を持つコードスキャナのシリーズです。1次元/2次元、有線/ワイヤ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インターフェース

質量(g)

トラスココード

仕様

カラー

最小発注数量
USB、 キーボードウェッジ、RS232C、IBM 46XX(RS485)
130.000
404-2389
1次元コードスキャナ Voyager
ホワイト
1個
USB、 キーボードウェッジ、RS232C、IBM 46XX(RS485)
130.000
404-2400
1次元コードスキャナ Voyager
ブラック
1個
USB、 キーボードウェッジ、RS232C、IBM 46XX(RS485)
130.000
404-2386
2次元コードスキャナ Voyager
ホワイト
1個
USB、 キーボードウェッジ、RS232C、IBM 46XX(RS485)
130.000
404-2392
2次元コードスキャナ Voyager
ブラック
1個
USB(HIDキーボード、COMポートエミュレーション)、PS2、RS232C、IBM 46xx(RS485)
210.000
404-2385
ワイヤレス1次元コードスキャナ Voyager
ホワイト
1個
USB(HIDキーボード、COMポートエミュレーション)、PS2、RS232C、IBM 46xx(RS485)
210.000
404-2398
ワイヤレス1次元コードスキャナ Voyager
ブラック
1個
USB(HIDキーボード、COMポートエミュレーション)、PS2、RS232C、IBM 46xx(RS485)
210.000
404-2394
ワイヤレス2次元コードスキャナ Voyager
ホワイト
1個
USB、 キーボードウェッジ、RS232C、IBM 46XX(RS485)
210.000
404-2390
ワイヤレス2次元コードスキャナ Voyager
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,596円
( 29,256円 )
4日目
26,596円
( 29,256円 )
4日目
36,637円
( 40,301円 )
4日目
36,637円
( 40,301円 )
4日目
67,401円
( 74,141円 )
4日目
67,401円
( 74,141円 )
4日目
77,614円
( 85,375円 )
4日目
77,614円
( 85,375円 )
4日目

詳細情報

基本情報

CMOSエンジンを搭載し、デコード技術を持つコードスキャナのシリーズです。1次元/2次元、有線/ワイヤレスのモデルをラインナップしています。
【特長】
・CMOSエンジンを搭載し、1次元・2次元コードを向きを問わず360°全方位から読み取り可能です。コントラストの低いバーコードやダメージバーコードなど、低品質なものにも読み取り性能を発揮します。
・ライセンス・コードの読み取りにより、1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
・標準付属の専用スタンドに置くと、バーコードをかざすだけで読み取れる自動検出モードに切り替わり、両手での作業ができます。
・スマートフォンやタブレットなどの液晶画面に表示されたQRコードやモバイルチケット、電子棚札などの読み取りも可能です。
【用途】
・製造現場での部品管理や工程管理、物流倉庫での入出荷検品、小売店でのPOSレジ、医療現場など、様々な場面でのバーコード読み取りに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードスキャナ Voyagerのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードスキャナ Voyager
2次元コードスキャナ Xenon 高密度レンジ
産業用コードリーダ R3000シリーズ 130万画素 白色
産業用コードリーダ R3000シリーズ 160万画素 赤色
コードリーダーの取付板(一部ミスミブランド専用)
コードリーダ用ケーブル M12の8ピン RJ45
メーカーハネウェルハネウェルiRAYPLEiRAYPLEミスミHIKROBOT
通常価格26,596円-59,122円 -140,000円180,000円1,680円3,000円 -
通常出荷日4日目4日目12日目19日目在庫品1日目18日目
奥行(mm)62104----
高さ(mm)169160----
幅(mm)8271----
材質1ABS樹脂ABS樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バーコードリーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト