ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

2次元コードスキャナ Xenon 高密度レンジ

通常単価(税別)
59,122円~118,464円
税込単価
65,034円~130,310円
通常出荷日:4日目

Honeywell Generation7のバーコードエンジンを搭載し、読み取り性能が向上した2次元コ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インターフェース

トラスココード

カラー

最小発注数量
USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM 46XX(RS485)
404-2391
ホワイト
1個
USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM 46XX(RS485)
404-2399
ブラック
1個
USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM 46XX(RS486)
404-2388
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,122円
( 65,034円 )
4日目
59,122円
( 65,034円 )
4日目
118,464円
( 130,310円 )
4日目

詳細情報

基本情報

Honeywell Generation7のバーコードエンジンを搭載し、読み取り性能が向上した2次元コードスキャナXenonシリーズです。
【特長】
・独自の読み取りアルゴリズムと画像解析テクノロジーを搭載し、様々な状態のバーコード・2次元コードを読み取ります。
・汚れやかすれのある難読コードも、特別な設定をせずに読み取ることが可能です。
・手ブレを抑制するグローバルシャッター機能により、移動体なども高速に読み取り可能です。
・一括読み取りや多段コード読み取り機能により、複数段のバーコードも一度に読み取ることが可能です。
・スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードやQRコード、電子棚札の読み取りにも対応しています。
・オプションで、OCRフォントの読み取りも可能です。
【用途】
・製造現場での製品・部品管理、物流倉庫での入出庫・在庫管理、小売店のPOS業務など、様々な場面での1次元・2次元コードの読み取りに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2次元コードスキャナ Xenon 高密度レンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2次元コードスキャナ Xenon 高密度レンジ
コードスキャナ Voyager
2次元ワイヤレスバーコードリーダー
2次元バーコードリーダー
2次元バーコードリーダー(照合機能搭載)
2.4GHzワイヤレス1次元バーコードリーダー
メーカーハネウェルハネウェルサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格59,122円-26,596円 -30,897円 -22,695円56,216円17,303円
通常出荷日4日目4日目2日目2日目2日目19日目
奥行(mm)10462----
高さ(mm)160169----
幅(mm)7182----
質量(g)220.000-----
材質1ABS樹脂ABS樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バーコードリーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト