ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートレベル

通常単価(税別)
27,586円
税込単価
30,345円
通常出荷日:4日目

レベル(水平)出しや高低差の測定に使用するオートレベルです。【特長】・使用条件に左右されにくいエアーダ...

詳細を確認
  • JANコード
    4938514253239
  • トラスココード
    692-4090
  • 質量(g)
    1300.0
  • ねじ径(インチ)
    5/8
  • 気泡管感度(mm)
    8'/2
  • 最短合焦距離(m)
    0.4
  • 倍率(倍)
    36
  • 幅(mm)
    198
  • 保護等級
    IP54
  • 1km往復標準偏差(mm)
    ±1.0
  • スタジア比
    100
  • 視界
    1°20'(100m)
  • 水平目盛盤最小読取値
    1°
  • 像
    正像
  • 対物レンズ有効径(mm)
    36
  • 分解力(″)
    3.5
  • 補正範囲(’)
    ±15

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

225323
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

225323の仕様・寸法情報

JANコード
4938514253239
トラスココード
692-4090
質量(g)
1300.0
ねじ径(インチ)
5/8
気泡管感度(mm)
8'/2
最短合焦距離(m)
0.4
倍率(倍)
36
幅(mm)
198
保護等級
IP54
1km往復標準偏差(mm)
±1.0
スタジア比
100
視界
1°20'(100m)
水平目盛盤最小読取値
1°
像
正像
対物レンズ有効径(mm)
36
分解力(″)
3.5
補正範囲(’)
±15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
225323
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,586円
( 30,345円 )
4日目

詳細情報

基本情報

レベル(水平)出しや高低差の測定に使用するオートレベルです。
【特長】
・使用条件に左右されにくいエアーダンパーを採用しています。
・持ちやすくて扱いやすいキューブデザインです。
【用途】
・レベル(水平)出し、高低差の測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートレベルの型番225323のページです。 型番225323に関する仕様情報を記載しております。
オートレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートレベル
オートレベル
オートレベル"B40A"
32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1
アルミレベル
ポケットレベル
メーカーマイゾックスシンワ測定ムラテックKDSエスコアカツキ製作所エビス
通常価格27,586円33,404円 -40,727円44,021円2,720円 -1,192円
通常出荷日4日目9日目1日目2日目3日目〜1日目
JANコード4938514253239-----
トラスココード692-4090-----
質量(g)1300.0-----
ねじ径(インチ)5/8-----
気泡管感度(mm)8'/2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました