ファクトリーサプライ用品技術窓口

おりこうなハサミ

通常単価(税別)
4,235円
税込単価
4,659円
通常出荷日:4日目

4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミです。【特長】・簡易スパナとしてボルトやナット(対辺8...

詳細を確認
  • 色
    ライムグリーン
  • 刃厚(mm)
    3
  • 刃長(mm)
    78
  • 全長(mm)
    207
  • JANコード
    4989833034634
  • 質量(g)
    177.000
  • トラスココード
    704-8671
  • 材質1
    刃部:ステンレス
  • 材質2
    グリップ・キャップ:PBT

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PH-97
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PH-97の仕様・寸法情報

色
ライムグリーン
刃厚(mm)
3
刃長(mm)
78
全長(mm)
207
JANコード
4989833034634
質量(g)
177.000
トラスココード
704-8671
材質1
刃部:ステンレス
材質2
グリップ・キャップ:PBT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-97
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,235円
( 4,659円 )
4日目

詳細情報

基本情報

4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミです。
【特長】
・簡易スパナとしてボルトやナット(対辺8、10、12mm)を回せるナット回し機能を刃に搭載しています。
・適度な厚みと鋭利な刃先で、紙や布のスライド切りもスムーズなストレート刃です。
・多様な素材を逃さず切断できるギザ刃は、高硬度の特殊極細繊維にも対応します。
・針金や銅線を切断できるワイヤーカッターを備え、本体の刃を使用しないため刃部の劣化を防ぎます。
・ダンボールの開梱時に内容物を傷つけずにガムテープだけを切断できるダンボールオープナー付きです。
【用途】
・電線や銅線、針金の切断に。
・ボルトやナットの締め緩めに。
・ダンボールの開梱作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おりこうなハサミの型番PH-97のページです。 型番PH-97に関する仕様情報を記載しております。
おりこうなハサミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おりこうなハサミ
ワイヤーロープカッター バネ付
ワイヤストリッパー 細線用
ワイヤーロープカッターRCタイプ用替刃
松阪商事 ワイヤカッター MS-0020
ワイヤーツイスター 90440・90441
メーカーエンジニアベストツールトラスコ中山アーム産業MCCコーポレーションシグネット
通常価格4,235円2,757円2,527円6,389円2,759円4,673円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
色ライムグリーン-----
刃厚(mm)3-----
刃長(mm)78-----
全長(mm)207-----
JANコード4989833034634-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました