ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂台車 カルティオオプション

通常単価(税別)
5,552円
税込単価
6,107円
通常出荷日:9日目

樹脂台車「カルティオ」に後付けできる樹脂製ストッパーです。【特長】・レバーを左右に動かすことで、ストッ...

詳細を確認
  • 本体材質
    樹脂製
  • 色
    透明
  • JANコード
    4550414299973
  • トラスココード
    710-5816
  • 質量(g)
    480
  • 材質1
    ポリカーボネート(PC)
  • 材質2
    ピン:アルミ合金
  • 適合機種
    MPK780シリーズ

ご注意

  • カルティオ(MPK-720シリーズ)には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MPK780AJS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MPK780AJSの仕様・寸法情報

本体材質
樹脂製
色
透明
JANコード
4550414299973
トラスココード
710-5816
質量(g)
480
材質1
ポリカーボネート(PC)
材質2
ピン:アルミ合金
適合機種
MPK780シリーズ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPK780AJS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,552円
( 6,107円 )
9日目

詳細情報

基本情報

樹脂台車「カルティオ」に後付けできる樹脂製ストッパーです。
【特長】
・レバーを左右に動かすことで、ストッパーのON/OFF切り替えができます。
・本体はポリカーボネート(PC)、ピンはアルミ合金製です。
【用途】
・樹脂台車カルティオに取り付けて、台車を固定する際に使用します。

ご注意

  • カルティオ(MPK-720シリーズ)には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂台車 カルティオオプションの型番MPK780AJSのページです。 型番MPK780AJSに関する仕様情報を記載しております。
樹脂台車 カルティオオプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂台車 カルティオオプション
TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀
樹脂台車 カルティオ用スチールストッパー
樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JS
小型樹脂台車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用ストッパー スチール製
2WAY樹脂製運搬車スカウト(折りたたみタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,552円27,178円5,534円1,977円2,591円18,171円
通常出荷日9日目1日目19日目1日目1日目1日目
本体材質樹脂製--樹脂製スチール製樹脂製
色透明ブルー----
JANコード455041429997349899994846944550414314683498999948456449899993984724550414245017
トラスココード710-5816819-4965683-3906819-4952773-7840257-2863
質量(g)480123009002305007500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました