ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポンプ サニフォース

通常単価(税別)
675,443円~1,529,114円
税込単価
742,987円~1,682,025円
通常出荷日:9日目

高い衛生基準が求められる流体の移送に適した、エア駆動式ダイアフラムポンプのシリーズです。【特長】・サニ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    接続口径(mm)

    最小発注数量
    4945831017932
    389-4263
    40000.0
    2inch ヘルール接続
    1個
    4945831017918
    389-5820
    10300.0
    1inch ヘルール接続
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,529,114円
    ( 1,682,025円 )
    9日目
    675,443円
    ( 742,987円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    高い衛生基準が求められる流体の移送に適した、エア駆動式ダイアフラムポンプのシリーズです。
    【特長】
    ・サニタリー仕様のため、メンテナンスが簡単です。
    【用途】
    ・食品工場や化学工場など、サニタリー性が要求される製造ラインでの流体移送に。
    ・原料の移送や調合プロセス、充填工程での送液作業に利用できます。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポンプ サニフォースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポンプ サニフォース
    ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ
    モーター駆動式ダイヤフラム定量ポンプ
    KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製
    KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製
    ダイアフラム式エアーポンプ APN
    メーカーヤマダコーポレーションタクミナ共立機巧共立機巧共立機巧ケニス
    通常価格675,443円-144,462円 -141,509円 -151,848円151,848円157,994円 -
    通常出荷日9日目7日目〜8日目7日目7日目21日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト