17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

手廻しポンプ
工進
ハイリッターポンプ
工進
ポリタンク用コック コッくんオイル
ミヤサカ
  • <
  • >

ダイアフラムポンプ

通常単価(税別)
107,098円~864,810円
税込単価
117,808円~951,291円
通常出荷日:4日目~25日目

エア駆動式のダイアフラムポンプシリーズです。呼び水が不要な完全自吸式で、流体を効率よく汲み出すことがで...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:21 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内
      • 9日以内
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    吐出量

    (l/min)

    定格圧力

    (MPa)

    呼び口径

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    ポンプ口径

    ポンプ単体空気使用圧力範囲(MPa)

    最高吐出圧力(MPa)

    最大流量(L/min)

    接続口径(mm)

    吐出口径

    騒音値(dB)

    全高(mm)

    全長(mm)

    全幅(mm)

    吐出量(L/min)

    特長

    用途

    内容量

    最小発注数量
    -
    -
    0.7
    1/2(15)mm
    4945831024459
    389-5825
    5400
    本体(接液部)材質:アルミ合金(ADC12)
    ダイアフラム材質:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
    -
    -
    0.7
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    自吸式
    2~20
    -
    1/2(15mm)
    4945831000019
    466-4400
    4100.0
    -
    -
    1/2インチ(15A)
    0.2-0.7
    0.7
    50
    -
    Rc1/2
    84
    271
    186
    220
    -
    引火性の液剤の搬送を安全に行います。
    研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。
    1台
    1個
    自吸式
    2~20
    -
    1/2(15mm)
    4945831000101
    466-4418
    4100.0
    -
    -
    1/2インチ(15A)
    0.2-0.7
    -
    50
    -
    Rc1/2
    84
    271
    186
    220
    -
    引火性の液剤の搬送を安全に行います。
    研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。
    1台
    1個
    -
    -
    -
    1/2(15)mm
    4945831011848
    389-4286
    3500
    本体(接液部)材質:GFポリプロピレン(PP-GF)
    ダイアフラム材質:ニトリルゴム(NBR)
    -
    -
    0.7
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    -
    780
    0.7
    2B
    4945831025753
    696-4548
    60000.0
    本体:ステンレス(SCS14)
    ダイアフラム:フッ素樹脂(PTFE)
    -
    0.2~0.7
    0.7
    780
    50
    -
    -
    782
    326
    424
    780
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    118,170円
    ( 129,987円 )
    25日目
    114,705円
    ( 126,176円 )
    4日目
    107,098円
    ( 117,808円 )
    5日目
    122,353円
    ( 134,588円 )
    25日目
    864,810円
    ( 951,291円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    エア駆動式のダイアフラムポンプシリーズです。呼び水が不要な完全自吸式で、流体を効率よく汲み出すことができます。
    【特長】
    ・引火性の高い液剤の輸送が可能です。
    ・エア駆動式のため防爆対策が不要で、安全に使用できます。
    ・バルブの開閉操作だけで、吐出量のコントロールが簡単に行えます。
    ・接液部に摺動部分がなく、シールの摩擦による液漏れの心配がありません。
    【用途】
    ・潤滑油や作動油の移送に。
    ・工場排水の移送や汚泥の回収に。
    ・原料タンクの清掃に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイアフラムポンプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイアフラムポンプ
    高耐食ダイアフラムポンプ
    ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAN
    ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAT
    エア駆動ダイアフラムポンプ GLOBAL SERIES
    ポンプ サニフォース
    メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
    通常価格107,098円-134,034円 -255,638円332,152円112,658円 -675,443円 -
    通常出荷日4日目〜5日目〜11日目19日目8日目〜9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト