ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

平ゴムドラム巻 押出成形タイプ

通常単価(税別)
192円~14,215円
税込単価
211円~15,637円
通常出荷日:4日目

ドラムに巻かれた押出成形タイプの平ゴムです。【特長】・長尺のドラム巻なので、必要な長さにカットして使用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

長さ(m)

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
ODグリーン
100
4903599066456
595-2391
EDPM(合成ゴム)
1個
ブラック
1
4903599045260
595-2389
EPDM(合成ゴム)
100個
ODグリーン
1
4903599045277
595-2396
EPDM(合成ゴム)
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,215円
( 15,637円 )
4日目
192円
( 211円 )
4日目
192円
( 211円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ドラムに巻かれた押出成形タイプの平ゴムです。
【特長】
・長尺のドラム巻なので、必要な長さにカットして使用できます。
・材質はEPDM(合成ゴム)で、製品のばらつきが少なく耐久性があります。
【用途】
・シートや幌の固定、資材の結束などに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ゴムドラム巻 押出成形タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平ゴムドラム巻 押出成形タイプ
ゴム丸ひもリングタイプ
ゴム甲山ひも
ゴムスポンジ角ひも
ゴムスポンジ甲丸ひも
ゴム甲山ひも甲丸ひも
メーカーユタカメイクミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格192円-----1,740円 -
通常出荷日4日目20日目3日目3日目〜3日目〜3日目
線径(mm)20-----
質量(g)4730.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムひも・スポンジひもカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト