ファクトリーサプライ用品技術窓口

18Vコードレスクリーナ

通常単価(税別)
16,025円~18,144円
税込単価
17,628円~19,958円
通常出荷日:7日目

18Vバッテリー(別売)に対応したコードレスクリーナシリーズです。【特長】・ごみ捨て方式が簡単なサイク...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    169
  • 幅(mm)
    112
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

最大真空圧(kPa)

集じん容量(L)

騒音値(dB)

最大風量([[M3]]/min)

質量(g)

電源(V)

タイプ

種類

色

電圧(V)

容量(Ah)

最小発注数量
そうじ機
4966376414482
607-0318
511
4.5
0.4
74
0.9
1800.0
-
パネルスイッチ
コードレスクリーナー
ペールホワイト
18
5.0
1個
-
4966376417025
694-9372
478
-
400
-
-
1100.0
18
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,144円
( 19,958円 )
7日目
16,025円
( 17,628円 )
7日目

詳細情報

基本情報

18Vバッテリー(別売)に対応したコードレスクリーナシリーズです。
【特長】
・ごみ捨て方式が簡単なサイクロン式と、清潔に作業できる紙パック式の2種類をラインアップしています。
【用途】
・作業場での仕上げの掃除に。
・ビル、ホテルの掃除に。
・一般家庭の掃除に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスクリーナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレスクリーナ
10.8Vコードレスクリーナ
ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)
ハンディークリーナー DC14.4/18.0V(本体のみ)
掃除機 DC18.0V(充電式/サイクロン式/紙パック)
[充電式/DC10.8V] ハンディークリーナー
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコエスコエスコエスコ
通常価格16,025円-10,285円 -36,657円33,455円39,378円8,942円
通常出荷日7日目7日目2日目2日目2日目3日目
高さ(mm)169-----
幅(mm)112102----
材質1本体:樹脂本体:樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト