ファクトリーサプライ用品技術窓口

10.8Vコードレスクリーナ

通常単価(税別)
10,285円~28,301円
税込単価
11,314円~31,131円
通常出荷日:7日目

作業現場などの清掃を手軽に行える、10.8Vバッテリー仕様のコードレスクリーナです。【特長】・ゴミの処...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    102
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:17 項目の仕様が未選択です

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

最大真空圧(kPa)

集じん容量(L)

騒音値(dB)

最大風量([[M3]]/min)

質量(g)

電源(V)

タイプ

種類

色

電圧(V)

容量(Ah)

セット内容

最小発注数量
そうじ機
4966376414574
607-0320
460
140
3.1
560
70
1.3
1100.0
-
パネルスイッチ
コードレスクリーナー
ペールホワイト
10.8
2.0
床用ノズルB×1個、延長管(ノズルホルダ付)×1個、スキマノズル×1個、充電器(UC12SL)×1個、バッテリー(BS1220M)×1個
1個
そうじ機
4966376414567
607-0321
460
140
3.1
560
70
1.3
1100.0
-
パネルスイッチ
コードレスクリーナー
ペールホワイト
10.8
2.0
床用ノズルB×1個、延長管(ノズルホルダ付)×1個、スキマノズル×1個
1個
-
4966376417001
694-9373
463
144
-
400
-
-
900.0
10.8
-
-
-
-
-
BSL1220M×1個、UC12SL×1、床用ノズルB×1個、延長管(ノズルホルダ付)×1個、スキマノズル×1個、バッテリカバー、紙パック(10枚梱包)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,136円
( 25,450円 )
7日目
10,285円
( 11,314円 )
7日目
28,301円
( 31,131円 )
7日目

詳細情報

基本情報

作業現場などの清掃を手軽に行える、10.8Vバッテリー仕様のコードレスクリーナです。
【特長】
・ゴミの処理方式が異なる紙パック式とカプセル式の2タイプをラインアップしています。
・紙パック式は、ワンタッチでゴミ捨てができ、清潔な作業をサポートします。また、紙パックのつけ忘れを防止する機能も搭載しています。
・カプセル式は、床用ノズルの底面構造を最適化し、じゅうたんやオフィスカーペットの清掃がスムーズに行えます。延長管・ノズルホルダも改良され、使いやすさが向上しています。
【用途】
・作業場での仕上げの掃除に。
・ビル、ホテル、事務所などの清掃に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8Vコードレスクリーナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8Vコードレスクリーナ
18Vコードレスクリーナ
[充電式/DC10.8V] ハンディークリーナー
10.8Vハンディクリーナー・スリムサイクロン
ハンディークリーナーセット DC10.8V ホワイト(充電式)
充電式クリーナー用紙パック10枚組 VCMP-13
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコBLACK AND DECKERエスコEARTH MAN
通常価格10,285円-16,025円 -8,942円21,865円20,425円1,003円
通常出荷日7日目7日目3日目11日目2日目5日目
幅(mm)102112----
材質1本体:樹脂本体:樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト