ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

装置・ライン用調整器 GS-140

通常単価(税別)
76,144円
税込単価
83,758円
通常出荷日:4日目

高圧ガスを1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給する装置・ライン用の圧力調整器です。【...

詳細を確認
  • 見積/注文時は、ガス種指示願います。
  • H2、Heでのご使用の場合は、型式が変わります。
  • 出入口接続は、オプションで変更可。
  • 非認定品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

062023-GS-140-RIGHT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

062023-GS-140-RIGHTの仕様・寸法情報

1次側使用圧力(MPa)
14.7
2次側使用圧力(MPa)
0.2~1.5
出入口接続
W22山14右オス
流体
O2、N2、Ar等
質量(g)
3500.0
トラスココード
596-8795
材質1
真鍮製
-
-

型番リスト

表示件数
型番
062023-GS-140-RIGHT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,144円
( 83,758円 )
4日目

詳細情報

基本情報

高圧ガスを1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給する装置・ライン用の圧力調整器です。
【特長】
・材質は真鍮製です。
【用途】
・工場設備や各種装置における、高圧ガスを供給するマニフォールド用の圧力調整に。

ご注意

  • 見積/注文時は、ガス種指示願います。
  • H2、Heでのご使用の場合は、型式が変わります。
  • 出入口接続は、オプションで変更可。
  • 非認定品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装置・ライン用調整器 GS-140の型番062023-GS-140-RIGHTのページです。 型番062023-GS-140-RIGHTに関する仕様情報を記載しております。
装置・ライン用調整器 GS-140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装置・ライン用調整器 GS-140
配管用圧力調整器GLU
圧力調整器ハイセレクト
圧力調整弁 AP100
エア用減圧弁
エア用減圧弁 Bタイプ
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機SMCミスミミスミ
通常価格76,144円17,043円29,310円 -2,629円 -3,420円5,100円 -
通常出荷日4日目7日目7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
1次側使用圧力(MPa)14.7-----
2次側使用圧力(MPa)0.2~1.5-----
出入口接続W22山14右オス-----
流体O2、N2、Ar等-----
質量(g)3500.0730.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました