17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

圧力調整器ハイセレクト

通常単価(税別)
29,31058,378
税込単価
32,24164,216
通常出荷日:7日目~22日目

各種高圧ガス用の圧力調整器シリーズです。【特長】・溶接用、分析用をはじめ、幅広い用途に対応します。・2...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

1次側使用圧力(MPa)

2次側使用圧力(MPa)

型式

出口接続

入口接続

流体

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
0.9
0.3
-
-
-
水素
-
7000.0
567-6653
-
1個
15MPa以下
0.1~0.6MPa
GHN-1
M12×1.0(φ6ホース継手)
W22-14袋ナット(右)
アルゴン
-
1500.0
217-1954
真鍮
1個
15MPa以下
0.15MPa固定
GHN-2
M12×1.0(φ6ホース継手)
W22-14袋ナット(右)
アルゴン
4560375642510
1200.0
217-1929
真鍮
1個
15MPa以下
0.1~0.3
-
M12×1.0(φ6ホース継手)
W22-14袋ナット(右)
酸素・窒素・アルゴン・空気
-
1900.0
362-8334
黄銅製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,378
( 64,216 )
22日目
39,200
( 43,120 )
7日目
29,310
( 32,241 )
7日目
40,564
( 44,620 )
7日目

詳細情報

基本情報

各種高圧ガス用の圧力調整器シリーズです。
【特長】
・溶接用、分析用をはじめ、幅広い用途に対応します。
・2段減圧式構造により、一次側圧力の変動に影響されず安定したガス供給が可能なタイプも用意しています。
・装置パネルへの組み込みが容易なパネルマウント仕様のタイプも選択できます。
【用途】
・MIG溶接、TIG溶接、プラズマ溶接、レーザー加工機などへのガス供給に。
・ガスクロマトグラフや原子吸光分析装置などの分析機器へのガス供給に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力調整器ハイセレクトのレビュー
この商品のレビューはありません

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト