ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

配管用圧力調整器GLU

通常単価(税別)
17,043円
税込単価
18,747円
通常出荷日:7日目

工場内のガス配管ヘッダーに設置する、配管出口用の圧力調整器です。【特長】・本体は真鍮製です。・新JIS...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

出口接続

標準流量(L/min)

流体

トラスココード

最小発注数量
M16×1.5(左)3/8(φ9)ホースニップル付き
4
プロパン
217-4533
1個
M16×1.5(右)5/16(φ8)ホースニップル付き
25
酸素
217-4547
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,043円
( 18,747円 )
7日目
17,043円
( 18,747円 )
7日目

詳細情報

基本情報

工場内のガス配管ヘッダーに設置する、配管出口用の圧力調整器です。
【特長】
・本体は真鍮製です。
・新JIS規格適合品です。
【用途】
・工場内のガス配管からガスを取り出す際の圧力調整に使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管用圧力調整器GLUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管用圧力調整器GLU
装置・ライン用調整器 GS-140
圧力調整器ハイセレクト
圧力調整弁 AP100
裏配管・横配管レギュレータRN・RDNシリーズ
エア用減圧弁
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機SMCコガネイミスミ
通常価格17,043円76,144円29,310円 -2,629円 -2,936円 -3,420円
通常出荷日7日目4日目7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
入口接続UNF3/4-16(右)袋ナット-----
質量(g)730.0003500.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト