ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンロッカー・備品ロッカー

通常単価(税別)
104,902円
税込単価
115,392円
通常出荷日:25日目

清掃用具や備品を収納するためのスチール製ロッカーです。【特長】・清掃用具を機能的に収納することができま...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    515
  • 高さ(mm)
    1790
  • 1マス有効内寸(mm)奥行
    465
  • 1マス有効内寸(mm)間口
    (右)392(左)212
  • 1マス有効内寸(mm)高さ
    1635
  • 奥行(mm)
    515
  • 間口(mm)
    700
  • 高さ(mm)
    1790
  • 有効内寸(mm)奥行
    465
  • 有効内寸(mm)高さ
    1635
  • 質量(g)
    40500.0
  • トラスココード
    624-6108

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CLK-45F1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CLK-45F1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
515
高さ(mm)
1790
1マス有効内寸(mm)奥行
465
1マス有効内寸(mm)間口
(右)392(左)212
1マス有効内寸(mm)高さ
1635
奥行(mm)
515
間口(mm)
700
高さ(mm)
1790
有効内寸(mm)奥行
465
有効内寸(mm)高さ
1635
質量(g)
40500.0
トラスココード
624-6108

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLK-45F1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,902円
( 115,392円 )
25日目

詳細情報

基本情報

清掃用具や備品を収納するためのスチール製ロッカーです。
【特長】
・清掃用具を機能的に収納することができます。
・内部にはタオル掛け、フック、バケツトレー、滴受け皿が付属しており、整理整頓に役立ちます。
・施錠可能なシリンダー錠付きで、備品の管理に便利です。
【用途】
・工場や事業所での清掃用具や備品の保管、管理に。
・作業現場の環境美化や整理整頓に適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンロッカー・備品ロッカーの型番CLK-45F1のページです。 型番CLK-45F1に関する仕様情報を記載しております。
クリーンロッカー・備品ロッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンロッカー・備品ロッカー
ステンレスロッカー SUS304ロッカー
シューズロッカー
パーソナルロッカー
パーソナルロッカー
ステンレス長靴ロッカー
メーカーコクヨトラスコ中山テラモトトラスコ中山サンワサプライトラスコ中山
通常価格104,902円125,500円 -77,968円 -107,399円 -93,132円194,338円 -
通常出荷日25日目8日目9日目8日目〜5日目8日目〜
奥行(mm)515515----
高さ(mm)17901790----
1マス有効内寸(mm)奥行465-----
1マス有効内寸(mm)間口(右)392(左)212-----
1マス有効内寸(mm)高さ1635-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました