ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

レーザー距離計用オプション

通常単価(税別)
5,373円~5,693円
税込単価
5,910円~6,262円
通常出荷日:4日目

ボッシュ(BOSCH)製のレーザー測定器に使用できるオプションパーツのシリーズです。【特長】・電源供給...

詳細を確認
  • USBケーブルType-Cは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

適合機種

品名

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
73
16
グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G、デジタル探知機GMS120-27、クロスラインレーザーGLL50G
リチウムイオンバッテリー
42
4059952649658
30.000
695-8233
ポリアミド樹脂
1個
100
195
QUIGO PLUS
マルチマウントクリップ
65
4059952670386
154.000
685-3721
ABS樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,693円
( 6,262円 )
4日目
5,373円
( 5,910円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボッシュ(BOSCH)製のレーザー測定器に使用できるオプションパーツのシリーズです。
【特長】
・電源供給用のリチウムイオンバッテリーや、本体固定用のマルチマウントクリップなどをラインアップしています。
・各製品は対応する測定器の専用アクセサリーとして設計されており、作業の利便性を高めます。
【用途】
・対応するレーザー測定器の電源供給や、任意の場所への固定に。

ご注意

  • USBケーブルType-Cは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー距離計用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー距離計用オプション
東邦電子 記録計用携帯ケース 
オプションパーツ TJ-3Aシリーズ
オプションパーツ TJ-3Bシリーズ
Staubli B4-I/S1,5 電力計クリップ接続用Φ4mmソケット
記録計 TR-55iシリーズ
メーカーボッシュアズワンサトーパーツサトーパーツストーブリ(旧マルチコンタクト)アズワン
通常価格5,373円-27,486円427円 -261円 -449円20,084円 -
通常出荷日4日目50日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目12日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト